U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK präsentiert patentierte, nicht isolierte Buck-Boost DC-DC Wandler mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99 % vor

Geplaatst : 12 May 2026

Die TDK Corporation (TSE: 6762) präsentiert die Einführung der TDK-Lambda i9C-Serie, eines nicht isolierten 1500 W DC-DC-Buck-Boost-Leistungsmoduls, das darauf ausgelegt ist, den Systemwirkungsgrad zu maximieren, die thermische Belastung zu reduzieren und die Batterielaufzeit in anspruchsvollen industriellen und batteriebetriebenen Anwendungen zu verlängern. Die i9C-Serie wird zunächst mit einem Modell mit 9–80 V Eingangsspannung, 9,6–60 V Ausgangsspannung und bis zu 30 A Ausgangsstrom eingeführt. Eine zweite Konfiguration mit einem Eingangsspannungsbereich von 9–40 V, einer Ausgangsspannung von 5–36 V und bis zu 50 A soll folgen und die Spannungs- und Leistungsoptionen der Serie erweitern.

Das Kernstück der i9C-Serie ist die von TDK-Lambda patentierte programmierbare PHEPT-Technologie (Programmable High-Efficiency Pass-Through). PHEPT ermöglicht es Entwicklern, einen Eingangsspannungsbereich zu definieren, in dem das Modul die Regelung umgeht und den Eingang direkt mit dem Ausgang verbindet, wodurch Schalt- und Umwandlungsverluste vermieden werden. Im Betrieb in diesem Modus kann der Wirkungsgrad bis zu 99 % erreichen, was die Wärmeentwicklung deutlich reduziert und die Systemzuverlässigkeit für Ingenieure verbessert, insbesondere für diejenigen, die batteriebetriebene Systeme entwickeln.

Der i9C ist in einem kompakten, breiten Quarter-Brick-Gehäuse mit integrierter Grundplatte untergebracht, das Konvektions-, Leitungs- oder Zwangsluftkühlung unterstützt und sich somit gut für Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen und geringem Luftstrom eignet. Zu den standardmäßigen Steuerungs- und Schutzfunktionen gehören eine On-/Off Steuerung mit negativer Logik, Power-Good, Remote Sense, ein vom Anwender einstellbarer Überstromschutz, ein Energiesparmodus sowie ein vollständiger Schutz mit automatischer Wiederherstellung. Der vom Anwender konfigurierbare Energiesparmodus versetzt das Leistungsmodul bei Leerlauf oder geringer Last in einen Zustand mit geringer Verlustleistung. Der einstellbare Überstromschutz reduziert die Belastung sowohl des Leistungsmoduls als auch der Last und hilft Ingenieuren, externe Schaltungen zu reduzieren oder vollständig zu eliminieren.

Die i9C-Serie ist für den Einsatz in Industrie-, Kommunikations-, Test- und Messanwendungen sowie in batteriebetriebenen Anwendungen konzipiert, darunter fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), autonome mobile Roboter (AMRs), kommerzielle Drohnen und humanoide Robotik. Die Module sind nach den Sicherheitsnormen IEC/UL/CSA/EN 62368-1 zertifiziert und tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnungen gemäß der Niederspannungsrichtlinie, der EMV-Richtlinie und der RoHS-Richtlinie.

 

Hauptanwendungsbereiche

  • Roboter, fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), autonome mobile Roboter (AMRs), kommerzielle Drohnen und humanoide Roboter; Test- und Messtechnik, Kommunikation, batteriebetriebene Geräte

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Bis zu 99 % Wirkungsgrad
  • Unterstützt Eingangsspannungen von 9 – 80 V oder 9 – 40 V und Ausgangsspannungen von

    9,6 – 60 V oder 5 – 36 V

  • Einstellbarer Überstromschutz
  •  Kompaktes, breites Quarter-Brick-Modul mit Grundplatte für flexible Kühlungsmöglichkeiten

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP