U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK annonce la troisième génér...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK annonce la troisième génération de modules d'alimentation AC-DC 1500 W à large plage d’entrée

Geplaatst : 14 Apr 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement des modules d'alimentation AC-DC TDK-Lambda PFE1500FB d'une puissance nominale de 1 500 W. Cette série de troisième génération accepte une large plage de tensions d'entrée de 85 à 305 Vac, ce qui permet de fonctionner sous une tension nominale de 277 Vac pour l'alimentation d'équipements industriels, d'éclairage et de domotique. La plaque de base métallique du module permet un fonctionnement dans des environnements où le refroidissement par convection ou par air forcé n’est pas envisageable, avec la possibilité d'un montage dans une enceinte extérieure étanche ou lorsque le refroidissement liquide est privilégié. Le boîtier à cinq faces facilite la gestion thermique et réduit les interférences électromagnétiques rayonnées.

Le PFE1500FB est doté d'une interface PMBus avec fonctions de lecture/écriture, permettant la surveillance et la programmation à distance. Ceci inclut le réglage de la tension de sortie, et la gestion des surtensions, des surintensités et des sous-tensions. Les modules peuvent être connectés en parallèle pour obtenir un courant de sortie plus élevé grâce au partage de courant en mode « droop », également programmable via PMBus. Les autres signaux et fonctions incluent la mise en marche/arrêt à distance, un signal de « power good » (bonne alimentation) et une tension auxiliaire de 9,5 à 14 V, 200 mA. La plage de réglage de la tension de sortie est comprise entre 38,4 à 57,6 V, avec un rendement typique de 92 % à une tension d'entrée de 230 Vac. La consommation électrique à vide est de 2 W lorsque la tension de sortie est désactivée.

Les dimensions du module d'alimentation sont de 157,2 x 89,9 x 15,2 mm (L x l x H) et son poids est de 540 g. Les certifications de sécurité incluent IEC/UL/CSA/EN62368-1 et le marquage CE et UKCA pour les directives Basse Tension, EMC et RoHS est indiqué. Les unités sont également conformes à la norme EN55032-A avec filtrage externe et répondent aux normes d'immunité IEC 61000-4. L'alimentation présente une isolation de 3 000 Vac entre l'entrée et la sortie, de 2 500 Vac entre l'entrée et la terre, et de 1 500 Vdc entre la sortie et la terre. La série est disponible avec une garantie de trois ans.

 

Principales applications :

  • Équipements de test et de mesure, fabrication de semi-conducteurs, écrans LED, lasers, amplificateurs de puissance RF.

Principales caractéristiques et avantages

  • Rendement de 92 % (typique)
  •  Alimentation : 85 à 305 Vac
  • Interface de communication PMBus pour la programmation et la surveillance à distance
  • Fréquence d'entrée : 50/60/400 Hz
  • Conforme à la norme IEC 62477-1 (OVC) III)

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP