U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK stellt leistungsstarke 60- und 80-Ampere ORing-Module mit schnellem Ansprechverhalten und Wirkungsgraden von bis zu 99,5 % vor

Geplaatst : 17 Mar 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) stellt die TDK-Lambda i1R ORing-FET-Module vor, die mit 60 oder 80 A bei einer maximalen Eingangsspannung von 60 VDC betrieben werden können. Diese ORing-Module wurden entwickelt, um herkömmliche Dioden in Anwendungen zu ersetzen, die eine ORing-Funktionalität für die Redundanz der Stromversorgung oder den Parallelbetrieb erfordern. Die i1R-Serie verwendet MOSFET-basierte Schaltungen, um eine überragende Leistung zu bieten und gleichzeitig Rückstromtransienten zu reduzieren.

Zu den Anwendungsbereichen für die i1R-Module zählen Kommunikations-, Test- und Messgeräte sowie Industrie- und Robotikanwendungen in rauen Umgebungen, die eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfordern. Die i1R-Serie wurde zwar als Ergänzung zu anderen TDK-Lambda-Lösungen entwickelt, darunter die nicht isolierten Wandler i7A und i7C, die isolierten DC-DC-Wandler GQA und HQA für Industrielle Umgebungen mit hohen Stoß- und Vibrationsbelastungen sowie die Differenzmodus-Filtermodule RGF, doch dank ihrer flexiblen Architektur kann sie auch zusammen mit anderen Stromversorgungslösungen eingesetzt werden.

Die i1R-Serie verfügt über eine schnelle Abschaltzeit von 500 ns (typisch) und blockiert im Falle einer Störung Rückstromtransienten, um einen besseren Schutz zu gewährleisten. Das Produkt hat einen typischen niedrigen Einschaltwiderstand von 2,5 und 1,5 mΩ, wodurch Leistungsverluste und Wärmeabgabe reduziert und das thermische Design vereinfacht werden. Das abgeschirmte Metallgehäuse des Produkts hat eine kompakte Größe von 1 x 1 Zoll (26,3 x 26,3 mm), wodurch wertvoller Platz auf der Platine gespart und eine effiziente Kühlung unterstützt wird. Für zusätzlichen Komfort und Einfachheit arbeitet die Serie ohne externe Komponenten.

-----

Hauptanwendungsbereiche

−  Kommunikation, Test und Messung, industrielle Anwendungen in schwierigen Umgebungen und Robotik, die ein hohes Maß an Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfordern

Hauptmerkmale und Vorteile

  • 99,5 % Wirkungsgrad
  • Kompakte Größe
  • Schnelles Abschalten bei Störungen
  • Ersetzt konventionelle Dioden

Weitere Informationen zur gesamten i1R-Serie finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/i1r

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP