U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK erweitert die i7A-Serie um...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK erweitert die i7A-Serie um leistungsstarke DC/DC-Abwärtswandler mit hohen Ausgangsleistungen von bis zu 1000 W

Geplaatst : 13 Nov 2025

Die TDK Corporation (TSE: 6762) präsentiert eine bedeutende Erweiterung der TDK-Lambda i7A-Serie nicht isolierter DC-DC-Abwärtswandler und stellt neue Hochleistungsmodelle vor, die eine Ausgangsleistung von bis zu 1000 W liefern und Ausgangsströme von 60 A und 80 A unterstützen. Damit bieten sie Ingenieuren eine erhebliche Steigerung von bis zu 82 % gegenüber den bestehenden Modellen.

Die neuen Wandler behalten die kompakte Grundfläche von 1/16 Brick bei und verfügen über redundante Eingangs- und Ausgangsstrompins, um eine höhere Stromabgabe zu unterstützen. Diese verbesserte Pinbelegung ermöglicht skalierbare Stromversorgungslösungen von 400 W bis 1000 W und optimiert das Systemdesign und die Integration. Trotz ihrer höheren Leistung wiegen die Wandler dank einer verbesserten Grundplattenkonstruktion nur 85 Gramm und eignen sich somit für gewichtsrelevante Anwendungen.

Mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 18 V bis 60 V und einer einstellbaren Ausgangsspannung von 3,3 V bis 28 V bietet die erweiterte i7A-Serie außergewöhnliche Flexibilität zur Unterstützung eines breiten Spektrums an Spannungsquellen und Systemlastspannungen. Diese Vielseitigkeit trägt dazu bei, die Anzahl der einzelnen Teilenummern in der Stückliste (BOM) zu reduzieren und die Bestandsverwaltung zu vereinfachen. Eine einstellbare Ausgangsstrombegrenzung reduziert Überstrom- und Kurzschlusspegel und senkt die Belastung des Geräts bei Überlastbedingungen, wie z. B. beim Laden großer kapazitiver Lasten. Diese Funktion ermöglicht auch den Parallelbetrieb mehrerer i7A-Module für Redundanz oder erhöhte Leistung.

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99 % reduzieren diese Wandler den Leistungsverlust und den Energieverbrauch und verbessern gleichzeitig die thermische Leistung, die Systemzuverlässigkeit und die Gesamtleistungsdichte, wodurch sie sich sehr gut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignen.

Die i7A-Serie unterstützt mehrere Kühlungsvarianten, darunter Optionen mit offenem  Gehäuse, Baseplate und Kühlkörper. Dadurch können Ingenieure das Wärmemanagement an ihre Systemanforderungen anpassen, unabhängig davon, ob sie konduktionsgekühlte, gekapselte Gehäuse, zwangsbelüftete Systeme oder Umgebungen mit natürlicher Konvektion verwenden.

Diese neuen Modelle ergänzen die bestehenden i7A-Wandler und bieten Ingenieuren eine hohe Leistungsdichte, hocheffiziente Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Medizin, Kommunikation, Industrie, Test- und Messtechnik, Robotik, Drohnen und batteriebetriebene Geräte. Alle Modelle sind nach IEC/UL/CSA/EN 62368-1 zertifiziert und tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnungen für elektrische Sicherheit und RoHS-Richtlinien.

Hauptanwendungsgebiete

  • Hocheffiziente Lösungen für anspruchsvolle Stromversorgungsanwendungen in den Bereichen Medizin, Kommunikation, Industrie, Test- und Messtechnik, Robotik, Drohnen und batteriebetriebene Geräte.

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bis zu 1000 W bei einer Grundfläche von 1/16 Brick
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 99 % für geringe Verluste
  • Breiter Eingangsbereich: 18 bis 60 Vdc
  • Einstellbare Ausgangsspannung: 3,3 bis 28 Vdc
  • Geringes Gewicht von 85 g (verbesserte Baseplate)
  • Einstellbare Ausgangsstrombegrenzung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter i7A Series Datasheet

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP