Naam:

E-mail:
 

land:

Mobile Number:

Bericht:

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Laagprofiel 88 W DIN-rail voeding voldoet aan Class 2 en Class II normen

Geplaatst : 04 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DRL100‑24-1/C2 DIN-rail voeding. Deze model C2 voeding met een 24 V uitgang en een uitgangsvermogen van 88 W voldoet aan de eisen van de US NEC (National Electric Code) Class 2 in overeenstemming met de UL1310 norm. Dit maakt de voeding geschikt voor gebruik in gebouwautomatisering en beveiligingssystemen, in gevallen waar beperkingen van de hoeveelheid uitgangsstroom vereist zijn om schade aan de bedrading te voorkomen, zelfs bij storingen. Bovendien voldoet model C2 aan de Class II norm, zodat er geen aardingsdraad nodig is.

De DRL100-24-1/C2 is ondergebracht in een robuuste kunststof behuizing, die met afmetingen van 72 mm breed, 55,6 mm diep en 91 mm hoog hetzelfde diepte- en hoogteprofiel heeft als de 10 - 100 W modellen in de DRL serie. Alle DRL-voedingen werken met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC en kunnen gedurende 5 seconden een piekspanning van 300 VAC aan. Het nullastverbruik is minder dan 0,5 W en het rendement bij volle belasting en een ingangsspanning van 230 VAC is 90%.

De voedingen uit de DRL serie hebben een Class II (dubbel geïsoleerde) constructie, zodat geen aardingsdraad is vereist. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC. Alle modellen zijn convectiegekoeld en kunnen werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 en +71 °C (bij hoge temperaturen moet rekening worden gehouden met derating).

De DRL serie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60950-1 en UL 508, en is CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS2-Richtlijnen. Alle modellen voldoen aan de normen EN55032-B voor geleide emissies, EN55032-A voor gestraalde emissies, EN 61000-3-2 voor harmonischen en EN61000-4 voor immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP