U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Kompakte 75VDC EMV-Filter mit ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Kompakte 75VDC EMV-Filter mit Nennstrom von 50A

Geplaatst : 30 Jun 2017

Unter der Bezeichnung RDEN-048050 bringt die TDK Corporation kompakte EMV-Filtermodule (48 VDC) mit einem Nennstrom von 50 A heraus. Die Filter besitzen ein Metallgehäuse und sind mit Gewindebolzen versehen, was einen einfachen Anschluss ermöglicht. Ohne diese Gewindebolzen sind die Module nur 90 mm lang, 60 mm breit und 30 mm hoch.
 
Mit einer maximalen Spannung von 75 VDC arbeiten die RDEN-Filter bei vollem Bemessungsstrom bei Umgebungstemperaturen von -30 bis +55ºC - mit Derating bis zu +85ºC bei 20A.
 
Die RDEN-Filter verfügen über eine symmetrische Dämpfung von 25 dB (0,7 bis 30 MHz) und eine asymmetrische Dämpfung von 30 dB (0,2 bis 10 MHz). Die Isolationsspannung zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse beträgt 1500 VDC und hat einen Gleichstromwiderstand von 3 mΩ. 
Die EMV-Filter sind UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 (cUL) und EN 60939 zertifiziert und entsprechen der RoHS-Richtlinie.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP