Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Hoogwaardige 120 W DC-DC omvormers zijn geschikt voor ruwe omgevingen

Geplaatst : 19 Jul 2016

TDK Corporation meldt de introductie van de HQA DC-DC omvormers met uitgangsspanningen van vooralsnog 12 V, 24 V en 28 V. Meer uitgangsspanningen volgen de komende maanden. De door een robuuste behuizing omvatte HQA120 modellen met quarter brick vormfactor leveren een uitgangsvermogen van 120 W en kunnen werken bij ingangsspanningen tussen 9 V en 40 V (50 V gedurende 1 seconde). Deze omvormers met een rendement van 89 % kunnen worden toegepast in COTS-, communicatie en industriële apparatuur.
 
De HQA120 is overeenkomstig MIL-STD-883 & 202 gekwalificeerd en biedt twee opties wat betreft het testprotocol en werktemperaturen. De M-Grade is functioneel getest bij koude-, warme- en kamertemperaturen en heeft een verlengde 96-uurs burn-in test ondergaan met tien temperatuurcycli. De S-Grade is functioneel getest bij kamertemperatuur en volgens een standaard burn-in periode. Het werktemperatuurbereik bij volle belasting van de M-Grade is -55 tot +115 °C; dat van de S-Grade is -40 tot +115 °C.
 
Er zijn twee bodemplaat gemonteerde versies beschikbaar. De versie met flens meet 60,6 mm x 55,9 mm x 12,7 mm. De versie zonder flens past binnen het standaard quarter brick formaat en meet 60,6 mm x 39 mm x 12,7 mm.
 
Alle modellen zijn volledig regelbaar, hebben een constante schakelfrequentie (zodat ze qua EMC gemakkelijker in het systeem kunnen worden geïntegreerd) en maken geen gebruik van optocouplers in het regelcircuit, wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Er is voorzien in volledige auto-recovery en de uitgang kan ±10% worden aangepast of op afstand aan- of uit worden gezet.
 
De veiligheid van de omvormers is gecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1 en ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang en tussen ingang en grondplaat is 2250 VDC.
 

 
 

PAGE TOP