U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Serie hoge ingangsspanning DC/...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid met extra uitgangsspanningen

Geplaatst : 21 Sep 2015

TDK Corporation heeft de TDK-Lambda PH-A280 serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid. De nieuwe voedingen met uitgangsspanningen van 3,3 V, 15 V en 28 V werken bij een ingangsspanning van 200 tot 425 VDC. Ze zijn hiermee geschikt voor applicaties in datacentra, telecommunicatie en duurzame energie die gebruik maken van een 380 V DC-bus.
 
De zes nieuwe modellen zijn gedimensioneerd op 3,3 V bij 15 A of 20 A, 15 V bij 5 A of 10 A en 28 V bij 2,7 A of 5,4 A. Hiermee wordt de bestaande 50 tot 150 W PH-A280 serie van 5 V, 12 V, 24 V en 48 V uitgangen uitgebreid. De uitgangsspanning van de nieuwe modellen kan worden aangepast met -20 % tot +10 % (-10 % tot +20 % voor de 3,3 V modellen), zodat ze zonder probleem bij niet-standaard voltages kunnen worden toegepast.
 
De door een industriële standaard quarter brick behuizing (37,2 x 12,7 x 58,3 mm) omsloten hoogefficiënte (tot 90 %) modules kunnen vol vermogen leveren bij een basisplaattemperatuur tussen -40 °C en +100 °C. De omzetters kunnen ook door conductie worden gekoeld, wat ze geschikt maakt voor gebruik in afgesloten outdoor behuizingen of vloeistofgekoelde toepassingen.
 
De converters zijn standaard voorzien van remote on-off en beveiliging tegen te hoge stroom en spanning. Alle PH-A280 modellen hebben een garantietermijn van vijf jaar. De converters zijn volledig geïsoleerd met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 3000 VAC. Ze zijn voorzien van veiligheidscertificaten volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1, en zijn CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings- en ROHS2-richtlijnen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP