U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Digitaal geregelde 300 W DC/DC...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Digitaal geregelde 300 W DC/DC-converter met verbeterde dynamische respons

Geplaatst : 02 Apr 2015

TDK Corporation meldt de introductie van de iEH serie 300 W 1/8-ste brick DC/DC-omzetters. Door gebruik te maken van een niet-lineaire adaptieve regeling bieden deze omzetters een verbeterde dynamische respons, een betere systeemstabiliteit en een grotere bedrijfszekerheid dankzij een kleiner aantal componenten. Dit alles maakt deze voedingsmodules ideaal voor veeleisende communicatie-, test- en broadcast toepassingen.
 
De omzetters uit de iEH serie kunnen uitgangsspanningen genereren van 9,6, 10,2, 10,8 of 12 VDC bij stroomsterktes tot maximaal 33 A en een nominale ingangsspanning van 48 VDC. De digitale regeling maakt een hoog rendement mogelijk, tot 95,5 %. Hierbij kan een uitgangsvermogen van 265 W worden geleverd bij omgevingstemperaturen tot 55 °C. Met gebruik van een optionele grondplaat met een luchtstoom van slechts 1 m/s kan dat vermogen worden verhoogd tot 284 W. Nog hogere vermogens kunnen worden gehaald door de converters parallel aan elkaar te plaatsen met gebruik van de ‘droop mode current share’ optie.
 
De omzetters zijn beschikbaar in het industriële standaard formaat van 1/8-ste brick (58,4 x 22,9 x 12,7 mm). Ze zijn standaard uitgerust met eigenschappen als aan/uit-schakeling op afstand, overstroom- en overspanningsbeveiliging van de uitgang, beveiliging van de ingang tegen te lage en te hoge voltages en bescherming tegen te hoge temperaturen.
 
Alle iEH-modellen zijn volledig geïsoleerd met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van van 2.250 VDC en van 1.500 VDC tussen ingang en grondplaat. Ze voldoen aan de actuele veiligheidseisen volgens onder meer IEC/EN 60950-1 en UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en de RoHS2-richtlijn.

PAGE TOP

PAGE TOP