U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  1.6kW 1U Front End Power Suppl...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

1.6kW 1U Front End Power Supplies – RFE1600 Serie

Geplaatst : 10 Apr 2013

TDK Corporation kondigt de lancering aan van de TDK-Lambda RFE1600 serie front end Power Supplies – 1.6kW 1U hoge units voor losstaande en gedistribueerde stroomarchitectuur (DPA) toepassingen die een betrouwbaar 12V, 24V, 32V en 48V bulkvermogen in de communicatie-, test- en industriële markten vereisen. Tot maximaal 20% aanpassing van de uitvoerspanning is mogelijk zodat de RFE1600 in een aantal klantenspecifieke toepassingen gebruikt kan worden, inclusief het opladen van batterijen.

Werkt vanaf een universele input van 85 tot 265VAC, zodat de RFE1600 meer dan 90% efficiëntie behoudt en zodoende de warmteverspreiding beperkt. De RFE1600-12, -24, -32 en -48 modellen kunnen afzonderlijk gebruikt worden of er kunnen tot 10 units in parallel worden aangesloten zodat een N+1 redundant stroomsysteem wordt gevormd met interne ORing MOSFETs en eenkabelaansluiting met stroomdeling.

Elke Power Supply beschikt over 2 temperatuurgeregelde interne koelventilators voor een langere levensduur en werken bij temperaturen gaande van -10 tot +70°C. Met algemene afmetingen van 85 x 41 x 320mm (3.35 x 1.61 x 12.6in) bereikt de TDK-Lambda RFE1600 Power Supply een stroomdensiteit van 24W/in3.

Beveiliging voor overspanning, overstroom en overtemperatuur zijn standaardeigenschappen, en voor systeembewaking zijn er opto-vrijstaande signalen voor DC Goed, AC Afgekeurd en waarschuwing voor overtemperatuur met een LED indicator op het achterpaneel voor AC OK (groen) en DC OK/Afgekeurd (groen/rood). Aan/uit-bediening op afstand is ook de norm, alsook waarneming op afstand en een hulp 12V 0.5A output. Als optie voor alle modellen is een I2C PMBus compatibele interface beschikbaar.

Naast het feit dat het EN55022 en FCC compatibel is (behaalt klasse B geleide en klasse A uitgestraalde emissies), voldoet de RFE1600 serie aan UL/EN 60950-1 veiligheidskeuringen en draagt het de CE-markering. Harmonische correctie voldoet aan de EN61000-3-2 norm en immuniteit voldoet aan de IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 en -11 norm, en de TDK-Lambda RFE1600 stroomvermogens worden ondersteund door een garantie van 3 jaar.
 

PAGE TOP

PAGE TOP