Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met optie voor EtherCAT-interface

Geplaatst : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat alle modellen uit de GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen kunnen worden voorzien van een EtherCAT-interface. EtherCAT is een industrieel Ethernet-protocol dat veel wordt gebruikt in de automatiserings- en besturingstechniek. Dit protocol biedt meer functionele veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak, alsmede lagere kosten en snellere reactietijden. De EtherCAT-interface kan worden gebruikt om via een EtherCAT-netwerk de voeding op afstand te programmeren, te monitoren en de status ervan te checken.

Met EtherCAT komt het aantal beschikbare gebruikersinterfaces op zeven. De andere zijn LAN, RS-232/RS-485, USB, Remote Isolated Analogue, ModBUS-TCP en (lokale) interfaces op het frontpaneel. Wanneer de voeding wordt bediend via de Remote Isolated Analogue interface of de interfaces op het frontpaneel, kan de EtherCAT-interface nog steeds worden gebruikt om de GENESYS+™ te monitoren.

Een XML EtherCAT ESI-bestand (EtherCAT Slave Information) kan worden gedownload vanuit de application installer. Verbinding wordt gemaakt via twee afgeschermde Ethernet RJ-45-connectoren op het achterpaneel. Softwaredrivers zitten in het softwarepakket.


EtherCAT® is a registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

PAGE TOP