U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Populaire RWS-B serie uitgebre...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Populaire RWS-B serie uitgebreid met medisch gecertificeerde 1000 W en 1500 W modellen

Geplaatst : 12 Sep 2017

TDK Corporation introduceert de medisch gecertificeerde RWS1000B/ME en RWS1500B/ME 1000 en 1500 W AC-DC voedingen. Hiermee wordt de 50 tot 1500 W RWS-B serie met zeven jaar garantie van TDK-Lambda verder uitgebreid. Deze nieuwe modellen zijn gericht op toepassingen bij medische, cosmetische laserbehandeling en wetenschappelijke apparatuur waar een lekstroom van minder dan 300 µA vereist is.
 
Alle RWS-B modellen kunnen overweg met een breed ingangsspanningsbereik, van 85 tot 265 VAC. De hoogvermogen medische RWS-B voedingen werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +60 °C, waarbij de maximale belasting boven de 50 °C lineair afneemt tot 60% bij 60 °C. De voedingen zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 12 V, 15 V, 24 V, 36 V en 48 V. Deze zijn -15/+10% aanpasbaar om ook bij omstandigheden met niet-standaard spanningen inzetbaar te zijn.
 
Zowel de 1000 W als de 1500 W modellen maken gebruik van afgeschermde schroefklemmen in plaats van de veelvuldig toegepaste busbars. Deze uitgangsklemmen kunnen door de gebruiker in verticale of horizontale configuratie worden geconfigureerd, wat de bekabeling kan vergemakkelijken. De 1000 W voedingen meten 127 x 63 x 198 mm (B x H x D); de 1500 W modellen zijn 127 x 63 x 261 mm.
 
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4000 VAC (2 x MoPP), tussen ingang en aarde 2000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1500 VAC (1 x MoPP), zodat de voedingen geschikt zijn voor B- en BF-geclassificeerde apparatuur. De voedingen voldoen ook aan de EN 55011 en EN 55032 normen voor geleide en uitgestraalde emissie, alsmede de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de 60601-1-2 (Editie 4) voor immuniteit.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP