Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

PCB-gemonteerde 2 en 4 W voedingen met 90 – 305 VAC ingangsspanningsbereik

Geplaatst : 18 Jul 2017

TDK Corporation introduceert de KAS-serie 2 en 4 W ingekapselde AC-DC voedingen met een breed ingangsspanningsbereik. Ze werken traploos tussen 90 en 305 VAC (47-440 Hz), wat ze geschikt maakt voor gebruik bij 115 V, 230 V en 277 VAC nominale ingangsspanningen. Met een klasse II geïsoleerde ingang hebben deze producten geen aardverbinding nodig. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC. Dit maakt ze tot ideale voedingen om te fungeren als laagvermogen bron voor tal van toepassingen, zoals gebouwautomatisering, beveiliging, professionele huishoudapparatuur en -systemen die een extra hulpspanning nodig hebben.
 
De KAS-voedingen zijn verkrijgbaar met acht uitgangsspanningen: 3,3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 en 24 V. Het vermogensverbruik bij nullast is lager dan 0,3 W. De ingekapselde PCB-gemonteerde voedingen zijn omsloten door een UL 94V-0-geclassificeerde behuizing van met glasvezel versterkt kunststofhars, wat ze beter bestand maakt tegen schokken en trillingen. De 2 W en 4 W modellen meten 28,5 x 25,8 x 17 mm respectievelijk 37 x 27,5 x 17,5 mm. De KAS2 convectiegekoelde voedingen werken bij omgevingstemperaturen van -40 C tot +80 °C, met de-rating boven de 60 °C. Voor de KAS4 is het omgevingstemperatuurbereik -40 °C tot +70 °C en is de de-rating afhankelijk van de uitgangsspanning.
 
De serie is gecertificeerd volgens UL/CSA/IEC/EN 60950-1, is ontworpen om te voldoen aan de IEC/EN 60335-1 en is CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. Alle modellen zijn in overeenstemming met de EN 55032-B norm voor geleide en gestraalde emissie en de EN 55024 voor immuniteit, met minimale externe componenten.

PAGE TOP