U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Serie DC-DC omzetters voor ruw...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Serie DC-DC omzetters voor ruwe omgevingen uitgebreid met extra voltages en vermogens

Geplaatst : 27 Jun 2017

TDK Corporation introduceert een aantal nieuwe modellen in de HQA-serie DC-DC omzetters voor ruwe omgevingen. De reeks omvat nu modellen voor 85 W en voor 120 W, met uitgangsspanningen van 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 28 V en 48 V. De ingangsspanning is 9 V tot 40 V voor de 5 tot 28 V modellen en 18 V tot 40 V voor de 48 V voeding. Alle modellen kunnen gedurende 1 seconde een piekspanning van 50 V weerstaan. Met rendementen tot 92% is de HQA-serie zeer geschikt voor toepassing in COTS-, communicatie- en industriële apparatuur.
 
De HQA-serie is gekwalificeerd aan de hand van methodes die compatibel zijn met MIL-STD-883, en biedt keuze uit twee opties met betrekking tot de testwijze en de bedrijfstemperatuur. De HQA120 M-Grade is functioneel getest bij lage-, hoge- en kamertemperatuur en heeft een verlengde 96-urige burn-in test ondergaan met tien temperatuurcycli. De S-Grade (HQA85 en HQA120) is functioneel getest bij hoge- en kamertemperatuur en volgens de standaard burn-in periode. De M-Grade kan bij volle belasting werken bij een temperatuur tussen -55 °C en +115 °C; voor de S-Grade is dat tussen -40 °C en +115 °C.
 
Een constante schakelfrequentie zorgt er voor dat ze qua EMC gemakkelijker in het systeem kunnen worden geïntegreerd. Zonder gebruik te maken van optocouplers in het regelcircuit is de langetermijn betrouwbaarheid bij hoge temperaturen verbeterd. Alle modellen hebben auto-recovery bescherming voor te lage ingangsspanning en overbelasting van de uitgang. De uitgangen kunnen ±10% worden aangepast of op afstand aan- of uit worden gezet.
 
Er zijn twee bodemplaat gemonteerde versies beschikbaar. De versie met flens meet 60,6 mm x 55,9 mm x 12,7 mm. De versie zonder flens past binnen het standaard quarter brick formaat en meet 60,6 mm x 39 mm x 12,7 mm.
 
De veiligheid van de omzetters is gecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1 en ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang en tussen ingang en grondplaat is 2250 VDC.
 
 

PAGE TOP

PAGE TOP