U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

La gamma di alimentatori DIN-Rail si arricchisce dei nuovi modelli DRF e DRB

TDK-Lambda offre una vasta gamma di alimentatori DIN-Rail per applicazioni industriale, automazione e controllo di processo. I nostri prodotti sono famosi per avere i più alti standard di qualità e affidabilità. I nostri nuovi modelli si distinguono come migliori per efficienza e densità di potenza.

Nuovo range di alimentatori DIN-Rail serie DRB

Nuovo range di alimentatori DIN-Rail serie DRB

Disponibili ora i nuovi modelli ad alta efficienza e piccole dimensioni DRF e DRB

Sono ora disponibili i nostri nuovi modelli a prezzi competitivi caratterizzati da altissima efficienza e con dimensioni estremamente compatte.

La gamma economica DRB è disponibile in versioni da 15, 30, 50 e 100W con un range di tensioni di uscita fra 5, 12-15, 24 e 48Vdc.

La gamma Premium DRF ha efficienza fino a 94% ed è disponibile in modelli da 120W, 240W e 480W con uscite a 24Vdc.

Contattateci per maggiori informazioni.

Nuovi alimentatori DIN-Rail
Alimentatore DIN-Rail DPP 25-960W

Alimentatore DIN-Rail DPP 25-960W

Guarda la gamma completa di alimentatori AC-DC DIN-Rail

Per soddisfare l'ampia gamma di applicazioni strumentazione industriale, controllo di processo e building automation, offriamo una gamma di alimentatori standard AC-DC per guida DIN da 7,5 W a 960W.

Offriamo una vasta scelta di modelli monofase e trifase da 15W a 960W in formato a stretto profilo ed una serie di modelli da 10W a 100W in formato a basso profilo.

Gamma AC-DC DIN Rail
Convertitori DC-DC singola, doppia e tripla uscita DPX 15-60W

Convertitori DC-DC singola, doppia e tripla uscita DPX 15-60W

Convertitori DC-DC per montaggio su guida DIN

La nostra gamma di convertitori DC-DC per guida DIN fornisce una soluzione economica per applicazioni industriali, controllo di processo, automazione industriale, così come nei sistemi di allarme e di sicurezza.

Sono disponibili modelli standard di convertitori DC-DC DIN Rail da 15W a 60W in una vasta gamma di combinazioni di input-output.





Gamma DC-DC DIN Rail

Contact

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact op met ons als u meer informatie wilt over een van onze producten of diensten.

Neem contact met ons op

PAGE TOP

PAGE TOP