U bent hier  :  home  ››  toepassingen  ››  commercial aerospace

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
Commercial Aerospace toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze programmeerbare voedingen per toepassing

Onze programmeerbare producten voor Commercial Aerospace toepassingen

TDK-Lambda offers robust and reliable power supplies designed with Commercial Aerospace applications in mind. Our power supplies provide exceptional performance, durability and are engineered for wide input voltage ranges and high efficiency. They ensure mission-critical reliability and longevity. With advanced protection features and EMI filtering, they are a trusted choice for many systems. Our commitment to quality and innovation makes our power supplies the preferred option for demanding applications. Please click here for our Commercial Aerospace application page.

Kies uit het onderstaande producten geschikt voor Commercial Aerospace toepassingen voor meer informatie over elk productassortiment.

Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een ​​product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
TPS
NIEUWE MODEL
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 tot 2 outputs
HFE
NIEUWE MODEL
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
DDSM
NIEUWE SERIE
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
RGF
NIEUWE SERIE
20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters
- - -
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
LZSA
500W - 1500W Single Output Industrial Power Supplies
504W 1.512kW 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
1kW 1.56kW 1 output
i1C
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
PFE
300W - 1008W AC-DC Power Module
300W 1.008kW 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP