CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
Con potenza nominale di 200W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS200M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS200M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. Un'uscita di standby 5V 0.6A e remote on/off sono forniti di serie.
Caratteristiche
- IEC 60601-1 (2x MOPP) & IEC 60950-1 Approvals
- 200W Convection cooled rating
- Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
- 5V Standby power supply on board
- Operating Altitude up to 5000m
- High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
- Chassis & cover options
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Alimentatore medicale ad alta efficienza 3"x 5" da 250W
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/623354137_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/617264895_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/617264991_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/612334635_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/617264017_640.jpg
Con potenza nominale di 200W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS200M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS200M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. Un'uscita di standby 5V 0.6A e remote on/off sono forniti di serie.