DT
150W AC-DC External Power Supplies
Gli alimentatori stand alone da desktop DT sono alloggiati in una custodia in plastica robusta e sono dimensionati da 140 a 150W con tensioni di uscita da 12V a 48V. I modelli DT-D hanno un rendimento medio del 89% e sono conformi alla norma DoE Livello VI.
Caratteristiche
- DoE, CEC and EISA Compliant
- Wide Range AC Input
- Energy efficiency level V & VI models
Related Information
- DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
View URL
- DTM (Legacy)
40W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
View URL
- Foto del prodotto
Scarica JPG
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Gli alimentatori desktop 150W serie DT150-C, prodotti da TDK-Lambda, rispettano i più recenti Standard di Efficienza Energetica
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Gli alimentatori stand alone da desktop DT sono alloggiati in una custodia in plastica robusta e sono dimensionati da 140 a 150W con tensioni di uscita da 12V a 48V. I modelli DT-D hanno un rendimento medio del 89% e sono conformi alla norma DoE Livello VI.