Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Filtri & Accessori

R Series

0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters

Questa ampia serie copre una vasta gamma di applicazioni industriali e medicali, compresi i modelli che utilizzano la tecnologia con nuclei amorfi che proteggono contro impulsi ad alta tensione dannosi. Con correnti nominali da 0.5A a 1000A, la serie è disponibile con ingressi monofase 250V o trifase 500V. Sono disponibili modelli con montaggio a guida DIN (fino a 30A) o boxati per fissaggio su chassis, insieme a una scelta di versioni standard o medicale con bassa corrente di dispersione.

Caratteristiche

  • Extensive range of product
  • Single or three phase input
  • Safety Agency Approved
  • RoHS Compliant

Full product range and specifications

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Filtri EMC monofase da 6A a 30A per fornire attenuazione su un'ampia banda di frequenze
Leggi l’articolo

Filtri EMC monofase da 6A a 30A di facile installazione
Leggi l’articolo

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Questa ampia serie copre una vasta gamma di applicazioni industriali e medicali, compresi i modelli che utilizzano la tecnologia con nuclei amorfi che proteggono contro impulsi ad alta tensione dannosi. Con correnti nominali da 0.5A a 1000A, la serie è disponibile con ingressi monofase 250V o trifase 500V. Sono disponibili modelli con montaggio a guida DIN (fino a 30A) o boxati per fissaggio su chassis, insieme a una scelta di versioni standard o medicale con bassa corrente di dispersione.

Ulteriori risorse

PAGE TOP