Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

NV-Power Modular

Modular Chassis mount AC-DC Power supply

Il NV350 e NV700 sono la 5a generazione di alimentatori modulari di TDK-Lambda. Un configuratore online sceglie la migliore combinazione di moduli, convertitori e schede opzionali sulla base delle esigenze dell'utente, quindi può essere rapidamente realizzato un alimentatore ad alta efficienza con parti preassemblate. Sono disponibili livelli di potenza da 350 a 1150W e tensioni fino a 64V (o superiori, se le uscite sono collegate in serie).

Caratteristiche

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
NV350 (up to 6 outputs) 660 3.2V - 64V / 40A Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
NV700 (up to 8 outputs) 1150 3.2V - 64V / 40A Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Leggi l’articolo

TDK-Lambda’s NV350 modular power supplies meet latest medical approvals
Leggi l’articolo

Gli alimentatori modulari NV700 prodotti da TDK-Lambda rispondono alle più recenti certificazioni mediche
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Il NV350 e NV700 sono la 5a generazione di alimentatori modulari di TDK-Lambda. Un configuratore online sceglie la migliore combinazione di moduli, convertitori e schede opzionali sulla base delle esigenze dell'utente, quindi può essere rapidamente realizzato un alimentatore ad alta efficienza con parti preassemblate. Sono disponibili livelli di potenza da 350 a 1150W e tensioni fino a 64V (o superiori, se le uscite sono collegate in serie).

Ulteriori risorse

PAGE TOP