In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Convertitori DC-DC

Tutto Convertitori DC-DC

Filters: Broadcast
Scegliete fra la nostra gamma di prodotti sotto elencati per avere maggiori dettagli su ciascuna linea e sui modelli che questa include. È possibile restringere la ricerca utilizzando la nostra Selezione Rapida.

Codice prodotto Power Range (W) Construction Outputs
RGC
NUOVA GAMMA
300W ruggedized non-isolated DC-DC convertersPOL Non isolated
300 300 POL Non isolated 1 output
i7A
NUOVO MODELLO
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V and 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC ConverterPCB mount
400 750 PCB mount 1 output
CCG
NUOVO MODELLO
1,5W - 30W DC-DC ConvertersIsolated PCB mount
1.5 30 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs
PY
Isolated PCB mount DC-DC convertersIsolated PCB mount
20 200 Isolated PCB mount 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC convertersPOL Non isolated
250 250 POL Non isolated 1 output
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC ConvertersPCB mount
30 30 PCB mount 2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC ConvertersPCB mount
15 20 PCB mount 2 outputs
i7C
300W, up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC ConvertersPOL Non isolated
300 300 POL Non isolated 1 output
i3A
100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC ConvertersPOL Non isolated
100 100 POL Non isolated 1 output
iBH
20A Non-isolated SMT Point of LoadPOL Non isolated
14 110 POL Non isolated 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick ConvertersIsolated PCB mount
85 120 Isolated PCB mount 1 output
i6A
250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC ConverterPOL Non isolated
46.2 250 POL Non isolated 1 output
iAH
40A Non-isolated SMT Point of LoadPOL Non isolated
28 150 POL Non isolated 1 output
iCH
85W, 12A Non-isolated SMT Point of LoadPOL Non isolated
85 85 POL Non isolated 1 output
iEH
300-317W Eighth Brick ConverterIsolated PCB mount
300 317 Isolated PCB mount 1 output
iAF
20A Non-isolated SMT POL ConvertersPOL Non isolated
14 110 POL Non isolated 1 output
PXA
15W DC-DC convertersIsolated PCB mount
11.6 15 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs
PXF
40W&60W DC-DC convertersIsolated PCB mount
24 60 Isolated PCB mount 1 a 3 outputs
PXD
Isolated PCB mount DC-DC converters Isolated PCB mount
6.6 60 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs
PXE
20W-30W DC-DC ConverterIsolated PCB mount
19.8 30 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs
PXC
5W Isolated DC-DC convertersIsolated PCB mount
3.3 6 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs
PXB
15W Single & Dual DC-DC convertersIsolated PCB mount
13.2 15 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs
iCG
6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL ConvertersPOL Non isolated
4.2 30 POL Non isolated 1 output
iCF
3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL ConvertersPOL Non isolated
2.1 15 POL Non isolated 1 output
iBF
12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL ConvertersPOL Non isolated
8.4 60 POL Non isolated 1 output
CC-P-E
DC-DC ConverterIsolated PCB mount
14.9 30 Isolated PCB mount 1 output
CC-E
1.5W-10W Single & Dual DC-DC convertersIsolated PCB mount
1.5 10 Isolated PCB mount 1 a 2 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CN-B

Gli affidabili convertitori DC-DC half brick isolati della serie CN-B110 da 200W e 300 funzionano con un range d’ingresso molto ampio da 43 a 160V. Con un isolamento da ingresso a baseplate di 2.500Vca e tra ingresso e uscita di 3.000Vca, la serie è progettata per l'uso su sistemi di alimentazione ferroviaria con ingresso nominale a 72V o 110V. Inoltre, i moduli raffreddati tramite baseplate soddisfano gli standard per materiale rotabile IEC 61373 Category 1, Class B per urti e vibrazioni e sono progettati per soddisfare la norma EN 45545-2 (protezione antincendio su veicoli ferroviari). La serie CN-B110 è dotata di serie di condivisione attiva della corrente per il funzionamento in parallelo o ridondante, di telerilevamento, di accensione e spegnimento a distanza, di regolazione della tensione di uscita e di un segnale di power good. È disponibile anche una tensione ausiliaria opzionale di 12V 0,01A, che sostituisce il segnale di power good.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PY

La famiglia PY è costituita da convertitori DC-DC montabili su scheda in vari formati e con potenze di uscita da 20 e 200W.
L'ampio intervallo di tensione di ingresso (da 8,5 a 160V, a seconda del modello) consente di utilizzare un singolo convertitore in molteplici applicazioni. Grazie all'omologazione secondo la norma EN 50155, questa famiglia di convertitori è adatta anche per applicazioni ferroviarie.

L’elevata efficienza si traduce in una bassa generazione di calore e la struttura chiusa garantisce elevate prestazioni in caso di urti e vibrazioni che, insieme all'ampio range di temperature operative, rende questi dispositivi utilizzabili in moltissime condizioni.

Inoltre, sono disponibili kit di dissipatori di calore per semplificare l'integrazione quando non è possibile il raffreddamento a contatto.


 

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

RGA

Gli affidabili convertitori DC-DC RGA step-down non isolati sono incapsulati in un involucro di alluminio a cinque lati e sono progettati per un funzionamento fino a 110˚C. I moduli hanno la piedinatura standard industriale 1/16 di brick, sono qualificati MIL-STD-810G (shock and vibration) e sono progettati per applicazioni con raffreddamento senza ventola a conduzione. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare diverse tensioni di bus CC e batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono on/off remoto, rilevamento a distanza, power good, sincronizzazione della frequenza e sequenziamento delle uscite, rendendo i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampio range di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un modello in più settaggi, favorendo la riduzione delle scorte e del numero di pezzi.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PXD

Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 10 a 60W formato 2"x1" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 48V) e a doppia uscita (±5V, ±12V o ±15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PXD

Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 10 a 60W formato 2"x1" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 48V) e a doppia uscita (±5V, ±12V o ±15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.

Scopri di più

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP