Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Neue Schutzklasse II-Netzteile: 5-25 W hermetisch abgeschlossen

Postato : 27 Mar 2017

Für Umgebungstemperaturen bis zu 85°C bei reiner Konvektionskühlung eignen sich die neuen, hermetisch abgeschlossenen Netzteile der Reihe KWS-A. Sie liefern 5-25 W Ausgangsleistung, kommen dank ihrer Schutzklasse II ohne Schutzerdung aus und sind dadurch vielfältig einsetzbar etwa in Prozessteuerungen, Rundfunk-, Test- und Messanwendungen sowie in Industrieausrüstungen und mobilen Anwendungen.
Die kompakten Netzteil-Module sind in vier Nennleistungsklassen, 5 W, 10 W, 15 W und 25 W, verfügbar und liefern 5 V, 12 V, 15 V oder 24 V Ausgangsspannung. Abhängig von der Nennleistung kommt eine von drei Gehäusegrößen zum Einsatz: 38,1 x 25,4 x 21,5 mm bei 5 und 10 W, 50,8 x 25,4 x 24 mm bei 15 W und 63,5 x 25,4 x 29 mm bei 25 W. Die Module werden direkt auf die Leiterplatte montiert und verfügen über einen AC-Weitbereichseingang (85-265 V AC, 47-440 Hz).
Das KWS-A startet selbst bei -40°C und kommt auch bei 85°C Umgebungstemperatur ohne zusätzliche Lüftung, wenn auch mit Derating, aus; die volle Nennlast steht bei Temperaturen zwischen -10°C und +55°C zur Verfügung (+45°C bei den 5 V-Modellen mit 10-25 W Leistung). Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt bei unter 0,5 W, der Wirkungsgrad bei Volllast bei 88 %. Das Netzteil kommt ohne Zusatzbeschaltung aus und minimiert dadurch den Platzbedarf enorm.
Die Netzgeräte-Serie hat die Sicherheitszulassung gemäß UL/CSA/IEC/EN 60950-1 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie. Alle Modelle entsprechen EN 61000-4-2, -6-2 (Störimmunität) und  EN 55011-A (leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung; Störgrad B wird über einen kleinen externen Kondensator erreicht).
 

PAGE TOP

PAGE TOP