Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  120W DC-DC-Wandler für den Ein...

In alternativa, puoi contattarci così:

120W DC-DC-Wandler für den Einsatz unter rauesten Umgebungsbedingungen

Postato : 04 Oct 2016

Im Rahmen der TDK-Lambda Pressekonferenz 2016 in München stellte die TDK Corporation eine neue DC/DC-Wandler-Baureihe unter der Bezeichnung HQA vor. Diese für härteste Einsatzbedingungen entwickelten Module liefern 120W Ausgangsleistung mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V und 28V. Weitere Ausgangsspannungen werden in den kommenden Monaten ergänzt.
Die HQA120 Module sind voll gekapselt und arbeiten über einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich von 9 bis 40VDC. Kurzzeitige Spannungsspitzen bis 50VDC können den Modulen nichts anhaben. Der Wirkungsgrad liegt abhängig von der Ausgangsspannung bei bis zu 91,5 Prozent. Die Module sind prädestiniert für den Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen im mobilen Outdoor-Einsatz. Prüfungen auf Basis der MIL-STD-833 & 202 qualifizieren die Module auch für den Einsatz im Militärbereich. Speziell für solche Anwendungen werden die Module in zwei verschiedenen Klassen mit einer umfangreichen Dokumentation zu erweiterten Temperaturtests und Burn-In Zyklen angeboten. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40°C bis +115°C in der Standardversion und sogar von -55°C bis +115°C in der Top-Version. Die Module sind im Standard Quarterbrick Format (60,6 x 39 x 12.7 mm) oder auch in einer Variante mit Flansch im Format 60.6 x 55.9 x 12.7 mm verfügbar. Alle Modelle bieten neben einer Remote Sense auch eine Remote ON/OFF Funktion. Die ausgangsseitige Überstrombegrenzung und der Überspannungsschutz setzen sich automatisch zurück. Die voll geregelte Ausgangsspannung lässt sich über einen externen Trimmer im Bereich von +/-10% der Nennspannung justieren. Die Gleichspannungswandler arbeiten  mit konstanter Schaltfrequenz und lassen sich so einfacher entstören. Der Regelkreis verzichtet auf den Einsatz von Optokopplern und wird dadurch wesentlich unempfindlicher gegenüber externen Störgrößen.
Die HQA Module entsprechen den Normen IEC / EN 60950-1, UL / CSA 60950-1 und besitzen eine CE-Kennzeichnung auf Basis der Niederspannungs- und RoHS2 Richtlinien. Die Isolationsspannung Eingang//Ausgang sowie Eingang/Baseplate beträgt jeweils 2250VDC.
 

PAGE TOP

PAGE TOP