Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  TDK breidt i7A-serie uit met k...

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK breidt i7A-serie uit met krachtige DC-DC buck omvormers die hoge stroomsterktes ondersteunen en tot 1000 W leveren

Postato : 13 Nov 2025

TDK Corporation (TSE: 6762) kondigt een aanzienlijke uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A-serie niet-geïsoleerde DC-DC buck omvormers met de introductie van nieuwe hoogwaardige modellen die een uitgangsvermogen tot 1000 W kunnen leveren en uitgangsstromen van 60 A en 80 A ondersteunen. Dat is tot 82% meer dan met bestaande modellen haalbaar is.

De nieuwe omvormers hebben net als de bestaande uitvoeringen een compacte footprint van 1/16e brick. Om de hogere stroomsterktes te ondersteunen zijn ze voorzien van extra pinnen voor zowel de stroomingang als de stroomuitgang, zodat de stroom over meerdere pinnen wordt verdeeld. Deze verbeterde pinconfiguratie maakt schaalbare vermogensoplossingen mogelijk van 400 W tot 1000 W, wat het systeemontwerp en de systeemintegratie vergemakkelijkt. Ondanks hun grotere vermogen wegen de omvormers slechts 85 gram, wat mede te danken is aan een verbeterde basisplaatconstructie. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen waarbij gewicht een belangrijke factor is.

Met een breed ingangsspanningsbereik van 18 V tot 60 V en een instelbare uitgangsspanning van 3,3 V tot 28 V biedt de uitgebreidere i7A-serie uitzonderlijke flexibiliteit voor ondersteuning van een breed spectrum aan DC-ingangsbronnen en systeemspanningen. Deze veelzijdigheid helpt het aantal unieke onderdeelnummers in de stuklijst (BOM) te verminderen, wat het voorraadbeheer vereenvoudigt. Een instelbare begrenzing van de uitgangsstroom vermindert overstroom- en kortsluitingsniveaus, waardoor het apparaat minder te lijden heeft van omstandigheden waarin overbelasting kan optreden, zoals bij het opladen van grote capacitieve belastingen. Deze functie maakt ook parallelle werking van meerdere i7A-modules mogelijk voor redundantie of een grotere vermogenscapaciteit.

Met rendementen tot 99 % verminderen deze omvormers vermogensverlies en energieverbruik, terwijl ze de thermische prestaties, de systeembetrouwbaarheid en de totale vermogensdichtheid verbeteren. Dit maakt ze zeer geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

De i7A-serie biedt meerdere configuraties voor koeling, met opties voor onder andere open frame, basisplaat en koellichaam. Hierdoor kunnen ingenieurs het thermisch beheer optimaal afstemmen op hun systeemvereisten, of ze nu gebruik maken van afgedichte behuizingen die via geleiding worden gekoeld, systemen met geforceerde luchtkoeling of configuraties waarbij de koeling door convectie plaatsvindt.

Deze nieuwe modellen vormen een aanvulling op de bestaande i7A-omvormers en bieden ingenieurs oplossingen met hoge vermogensdichtheid en een hoog rendement voor veeleisende toepassingen in robotica, drones en medische, communicatie-, industriële, test- en meet- en batterijgevoede apparatuur. Alle modellen zijn gecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1 en zijn CE- en UKCA-gemarkeerd voor de RoHS-richtlijn en de betreffende richtlijnen voor elektrische veiligheid, met name de Laagspannings- en EMC-richtlijnen.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda i7A-serie contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/i7a

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Hoogrendement oplossingen voor veeleisende voedingstoepassingen in robotica, drones en medische, communicatie-, industriële, test- en meet- en batterijgevoede apparatuur.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Tot 1000 W in een footprint van 1/16e brick
  • Hoog rendement tot 99 % geeft weinig energieverlies
  • Breed ingangsspanningsbereik: 18 tot 60 VDC
  • Instelbare uitgangsspanning: 3,3 V tot 28 V
  • Laag gewicht van 85 g (verbeterde basisplaat)
  • Instelbare begrenzing van de uitgangsstroom voor extra bescherming

 

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP