Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

TDK erweitert seine Serie kompakter Industrie-Netzteile um Modelle mit 600 W und 1000 W

Postato : 30 Sep 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der GUS-Serie der Marke TDK-Lambda um kompakte Allzweck-Netzteile mit 600 W und 1000 W Leistung bekannt. Die neuen Modelle wurden für Anwendungen wie leichte Industrieanlagen, Fabrikautomation, Halbleiterfertigung, ATE-Testsysteme, LED-Beleuchtung und Rundfunk entwickelt und bieten einen hohen Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.

Die neuen GUS-Modelle bieten Ausgangsspannungen von 12, 24, 36 und 48 V und erreichen Wirkungsgrade von bis zu 95 % bei einer Last von 30 bis 100 %. Dies ermöglicht erhebliche jährliche Energieeinsparungen von mehr als hundert Kilowattstunden. Beide Geräte verfügen über einen internen Lüfter mit geringem Geräuschpegel von typischerweise weniger als 45 dBA, der einen leisen Betrieb in geräuschsensiblen Umgebungen gewährleistet.

Die Serie erfüllt die Marktanforderungen von Herstellern, die eine Stromversorgung mit hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren und hohem Wirkungsgrad zu einem günstigen Preis benötigen.

Das Modell GUS600 misst 101,6 x 41 x 152,4 mm (B x H x T), während das Modell GUS1000 eine kompakte Gehäusegröße von 101,6 x 41 x 177,8 mm aufweist. Beide Modelle bieten eine kompakte Grundfläche, wodurch Ingenieure den verfügbaren Platz im System optimal nutzen können. Die Modelle verfügen über einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +70 °C und werden mit einer dreijährigen Gewährleistung geliefert. Die Ausgangsspannung kann für nicht standardmäßige Systemspannungen angepasst werden, und ein Remote On/Off zum Ein- und Ausschalten des Ausgangs ist optional erhältlich.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/UL/CSA62368-1 (konform mit IEC61010-1) sowie die CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen und IEC 61000-4 für Störfestigkeit. Die GUS-Serie erfüllt außerdem die Norm IEC 62477-1 (OVC III) und verfügt über eine Isolation zwischen Eingang und Ausgang von 2.000 VAC, zwischen Eingang und Erde von 3.000 VAC und zwischen Ausgang und Erdung von 500 VAC.

Hauptanwendungsbereiche

  • Industrie, Fabrikautomation, Halbleiterfertigung, ATE-Testsysteme, LED-Beleuchtung und Rundfunk

Wichtigste Merkmale und Vorteile

  • 95,5 % Wirkungsgrad
  • Kompakte Größe
  • EN 55011-B und EN 55032-B EMI-Konformität
  • Konservative Nennwerte für Elektrolytkondensatoren
  • Entspricht IEC 62477-1 (OVC III)

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter GUS350-1000 Series Datasheet

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP