Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

50W bis 150W Industrie-Netzteilserie mit der Option für Steckklemmen

Postato : 04 Dec 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der Push-in-Drahtanschlüsse für Modelle der hochzuverlässigen TDK-Lambda HWS-A-Familie von AC/DC-Netzteilen an. Die HWS-A/E-Modelle sind mit vertikal oder horizontal ausgerichteten Anschlüssen erhältlich, was die Konfektionierung von Kabeln vereinfacht. Die HWS-A/E-Modelle wurden zur Automatisierung von Fertigungsprozessen entwickelt und sind sowohl zeit- als auch kosteneffizient und verbessern die Zuverlässigkeit. Die Klemmhebel ermöglichen das Einführen von Drähten und Klemmhülsen ohne Werkzeug, und im Gegensatz zu Schraubklemmen sind keine Drehmomentanforderungen oder Routineprüfungen erforderlich.

Die HWS-A/E-Serie akzeptiert einen Eingang von 85 bis 265Vac und hält einer Höchstspannung von 300Vac für 5 Sekunden stand. Die Push-in-Anschlussoptionen sind für 12, 15, 24 und 48V-Ausgänge und Modelle mit einer Nennleistung von 50, 100 und 150W verfügbar. Alle Modelle sind nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1, IEC/EN 62477-1 (OVC III) und UL 508 zertifiziert und mit der CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien versehen.

Die TDK-Lambda HWS-Serie ist in der Industrie einzigartig und bietet eine begrenzte lebenslange gewährleistung. Konservative Komponentenbewertungen und Temperaturen, einschließlich der Elektrolytkondensatoren, gewährleisten eine lange Lebensdauer im Einsatz.

Weitere Informationen zur HWS-A/E-Serie finden Sie unter HWS15A-150A Series (tdk.com)

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP