Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Powermodule mit PMBus™-Interface jetzt auch mit 12V und 48V

Postato : 08 Mar 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) bietet die TDK-Lambda AC-DC-Powermodule der Serie PFH500F jetzt auch mit 12V und 48V Ausgangsspannung an. Die hocheffizienten Module mit 504W Ausgangsleistung werden über eine Baseplate gekühlt und eignen sich damit hervorragend für den Outdoor-Einsatz. Eine PMBus™-Schnittstelle erlaubt sowohl die Überwachung als auch die Programmierung wichtiger Parameter. Die Module sind damit prädestiniert für den Einsatz in wasser- und staubdichten Gehäusen für LED-Anzeigen, Sendeverstärker, Umwelt-Messtechnik und Objektüberwachung.

Das PFH500F-12 und das PFH500F-48 basieren auf neuesten Topologien, einschließlich GaN-Halbleitern, integrierter Gleichrichter/PFC-Stufe (bridgeless PFC) und digitaler Regelung und erreichen so einen Wirkungsgrad bis 92%. Digitale Übertrager ersetzen herkömmliche Optokoppler und sorgen für langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit.

Die PFH500F arbeiten mit einem Weitbereichseingang von 85 bis 265 Vac. Das 12V-Model lässt sich mittels Trim-Pin oder PMBus™-Befehl von 9,6 bis 14,4V einstellen und liefert 42A. Das 48V-Model kann von 38,4 bis 52,8V eingestellt werden und liefert 10,5A. Alle Module arbeiten bei einer Baseplate-Temperatur von -40°C bis +100°C und sind mit gerade einmal 101,6 x 61,0 x 13,5mm (L x B x H) noch etwas kompakter als ein Full-Brick.

Zu den Modulfunktionen gehören eine 12V Standby-Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense, ein Power-Good Signal als Open-Collector und eine passive Stromaufteilung im Droop-Mode für Parallelschaltung. Mittels PMBus™-Kommando lässt sich die Ausgangsspannung einstellen, der Ausgang EIN/AUS schalten und die Ansprechschwellen für Unter-/Überspannung, Strombegrenzung und Übertemperatur anpassen. Weiter lassen sich Eingangs- und Ausgangsstrom, Eingangsspannung und die interne Temperatur zurücklesen.

Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3.000Vac, zwischen Eingang und Gehäuse 2.500Vac und zwischen Ausgang und Gehäuse 1.500Vdc. Die Sicherheitszulassung erfolgt auf Basis der IEC/UL/CSA/EN 62368-1 mit CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien. Anschlussfertige Evaluation-Kits ermöglichen interessierten Anwendern einen unkomplizierten Einstieg ohne vorherigen Designaufwand.

PAGE TOP

PAGE TOP