פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ספקי כוח AC-DC

KWS-A

Single Output 5W to 25W AC-DC PCB-Mount Power Supplies

סדרת מוצרי KWS-A מיועדת לתחום התעשייתי ובעלת יכולת עבודה בטמפרטורה של ° 40 – ועד° 85+
הסדרה זמינה בארבע רמות הספק – 5W,10W, 15W ו- 25W ויעילה עד 88% .
צריכת החשמל של הסדרה נמוכה מ-0.5 W

מאפיינים ויתרונות

  • Protection Class II, No Ground Connection
  • Small footprint without the need for external components
  • Long Electrolytic Capacitor Lifetime 
  • No load power consumption less than 0.5W 
  • Improved efficiencies up to 88% 
  • Wide Temperature Range -40°C (start up) to +85°C

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
KWS5A-5 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS10A-5 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS15A-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS25A-5 25 5V / 5A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS5A-12 5.4 12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS10A-12 10.8 12V / 0.9A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS15A-12 15.6 12V / 1.3A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS25A-12 26.4 12V / 2.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS5A-15 5.3 15V / 0.35A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS10A-15 10.5 15V / 0.7A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS15A-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS25A-15 25.5 15V / 1.7A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS5A-24 5.3 24V / 0.22A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS10A-24 12 24V / 0.5A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS15A-24 16.8 24V / 0.7A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
KWS25A-24 26.4 24V / 1.1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

  • תמונת המוצר
    הורדת JPG

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Class II encapsulated power supplies operate in high ambient temperatures
קרא מאמר

סדרת מוצרי KWS-A מיועדת לתחום התעשייתי ובעלת יכולת עבודה בטמפרטורה של ° 40 – ועד° 85+
הסדרה זמינה בארבע רמות הספק – 5W,10W, 15W ו- 25W ויעילה עד 88% .
צריכת החשמל של הסדרה נמוכה מ-0.5 W

משאבים נוספים

PAGE TOP