פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ממירי DC-DC

PXC-M

3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters

PXC-M עם אישור רפואי לפי תקני IEC 60601-1, שוכן באריזת ה-DIP-24 הסטנדרטית לתעשייה. סדרת PXC-M, עם מתח בידוד כניסה-ליציאה של 5,000ac וולט, המקבלת כניסה של 9 עד 36dc וולט או 18 עד 75dc וולט, זמינה עם מתחי יציאה של 3.3, 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 ו-+/- 15dc וולט. התפקוד מכניסות נומינליות של 12 ו-24 וולט, או 24 ו-48 וולט, מצמצם את עלויות נשיאת המלאי ומשפר זמינות חלקים.

מאפיינים ויתרונות

  • 60601-1 approval
  • I/O isolation 5kVAC, 2MOPP 
  • 0.25μA low patient leakage
  • 4:1 Wide input range

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WD15 10 15V / 0.333A
-15V / -0.333A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WD15 10 15V / 0.33A
-15V / -0.33A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WD15 6 15V / 0.2A
-15V / -0.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WD15 6 15V / 0.2A
-15V / -0.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WD15 3 15V / 0.1A
-15V / 0.1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WD15 3 15V / 0.1A
-15V / 0.1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WD12 6 12V / 0.25A
-12V / -0.25A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WD12 6 12V / 0.25A
-12V / -0.25A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WD12 3 12V / -0.125A
-12V / 0.125A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WD12 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WD05 10 5V / 1A
-5V / -1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WD05 10 5V / 1A
-5V / -1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WD05 3 5V / 0.3A
-5V / 0.3A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WD05 3 5V / 0.3A
-5V / 0.3A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WD05 6 5V / 0.6A
-5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WD05 6 5V / 0.6A
-5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WS3P3 5.9 3.3V / 1.8A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WS3P3 8.3 3.3V / 2.5A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WS3P3 8.3 3.3V / 2.5A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WS05 3 5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WS05 3 5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WS05 6 5V / 1.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WS05 6 5V / 1.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WS12 3 12V / 0.25A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WS12 3 12V / 0.25A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WS12 6 12V / 0.5A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WS12 6 12V / 0.5A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WS12 10 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WS12 10 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WS15 3 15V / 0.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WS15 3 15V / 0.2A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WS15 10.1 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WS15 10.1 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-24WS24 3 24V / 0.125A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M03-48WS24 3 24V / 0.125A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-24WS24 6 24V / 0.25A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M06-48WS24 6 24V / 0.25A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-24WS24 10 24V / 0.416A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXC-M10-48WS24 10 24V / 0.416A
Enclosed pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Medically Certified Low Power DC-DC Converters have 4:1 Input Range
קרא מאמר

PXC-M עם אישור רפואי לפי תקני IEC 60601-1, שוכן באריזת ה-DIP-24 הסטנדרטית לתעשייה. סדרת PXC-M, עם מתח בידוד כניסה-ליציאה של 5,000ac וולט, המקבלת כניסה של 9 עד 36dc וולט או 18 עד 75dc וולט, זמינה עם מתחי יציאה של 3.3, 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 ו-+/- 15dc וולט. התפקוד מכניסות נומינליות של 12 ו-24 וולט, או 24 ו-48 וולט, מצמצם את עלויות נשיאת המלאי ומשפר זמינות חלקים.

משאבים נוספים

PAGE TOP