ספקי כוח AC-DC

ZMS

100W Single Output Medical Power Supplies
ZMS

ספק כוח זה בגודל 2"" x‏ 4"", עם דירוג קירור בהסעה של 80 ואט ו-100 ואט עם קירור באוויר מאולץ, תוכנן בקפידה להארכה של חיי הקבלים האלקטרוליטיים. ZMS100 מתאים ליישומי Class I ו-Class II (ללא הארקה), וזמין עם יציאות 12 עד 48 וולט. הוענקו אישור IEC 60950-1 ואישור 60601-1 רפואי. הנצילות הטיפוסית היא 90%, ועם דירוג נצילות ממוצע של 87%, ZMS100 עומד בהנחיות ErP. צריכת הספק ללא עומס קטנה מ-0.5 ואט

מאפיינים ויתרונות

  • 80W Convection, 100W Forced-Air Cooled
  • Long e-cap lifetime
  • Compact 2 x 4 inch footprint
  • Medical approval with 2 x MoPP isolation
  • Suitable for Class I and Class II installations
  • Ceramic start-up cap

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
ZMS100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame Current product View PDF datasheet
ZMS100-15 100.8 15V / 5.4A
Open Frame Current product View PDF datasheet
ZMS100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame Current product View PDF datasheet
ZMS100-36 100.8 36V / 2.8A
Open Frame Current product View PDF datasheet
ZMS100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda EMEA takes on low power market
קרא מאמר

100W single output AC-DC power supplies – ZMS100
קרא מאמר

ספק כוח זה בגודל 2"" x‏ 4"", עם דירוג קירור בהסעה של 80 ואט ו-100 ואט עם קירור באוויר מאולץ, תוכנן בקפידה להארכה של חיי הקבלים האלקטרוליטיים. ZMS100 מתאים ליישומי Class I ו-Class II (ללא הארקה), וזמין עם יציאות 12 עד 48 וולט. הוענקו אישור IEC 60950-1 ואישור 60601-1 רפואי. הנצילות הטיפוסית היא 90%, ועם דירוג נצילות ממוצע של 87%, ZMS100 עומד בהנחיות ErP. צריכת הספק ללא עומס קטנה מ-0.5 ואט

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP