פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ספקי כוח AC-DC

PFE (Legacy)

300W - 700W AC-DC Power Module
מוצר זה הופסק. אנו ממליצים במקומו על PFE  
PFE (Legacy)

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

מאפיינים ויתרונות

  • Low profile, small size
  • 100°C baseplate temperature
  • High power density
  • High efficiency
DISCONTINUED
WE RECOMMEND THE PFE-SA AS A REPLACEMENT

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
PFE300S-12 300 12V / 25A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
PFE500S-12 396 12V / 33A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
PFE300S-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
PFE500S-28 504 28V / 18A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
PFE300S-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
PFE500S-48 504 48V / 10.5A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
PFE700S-48 714 51V / 14A
Brick Discontinued product צפה בדפי נתונים
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

High Efficiency AC-DC Full-Brick Power Modules
קרא מאמר

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

משאבים נוספים

PAGE TOP