ספקי כוח AC-DC

CPFE

Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
CPFE

ספקי כוח AC-DC של 500 עד 1,000 ואט, המבוססים על סדרת מודולי החשמל PFE מבית TDK-Lambda, מצוידים בקירור Baseplate. מוצרי סדרת CPFE מסוגלים לפעול בתנאי סביבה קשים, כאשר אין אפשרות לקרר באמצעות מאווררים. ספק הכוח זמין עם ציפוי הגנה, להגנה מפני חדירת אבק, לחות ומזהמים אחרים, מה שהופך את המוצר אידאלי ליישומים בתנאי סביבה קשים, מרובי-אבק או חיצוניים. היחידות עומדות במפרטי MIL STD 461/462D CE102 EMC ליישומי הגנה.

מאפיינים ויתרונות

  • Universal Input
  • Baseplate cooled
  • No fan required
  • High Efficiency
  • Protective coating option
  • No minimum load
  • 2 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CPFE1000F-12 720 12V / 60A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CPFE1000F-28 1008 28V / 36A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CPFE1000F-48 1008 48V / 21A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Baseplate-cooled AC-DC power supplies from TDK-Lambda deliver 1000W
קרא מאמר

Baseplate-cooled 500W AC-DC power supplies from TDK-Lambda
קרא מאמר

ספקי כוח AC-DC של 500 עד 1,000 ואט, המבוססים על סדרת מודולי החשמל PFE מבית TDK-Lambda, מצוידים בקירור Baseplate. מוצרי סדרת CPFE מסוגלים לפעול בתנאי סביבה קשים, כאשר אין אפשרות לקרר באמצעות מאווררים. ספק הכוח זמין עם ציפוי הגנה, להגנה מפני חדירת אבק, לחות ומזהמים אחרים, מה שהופך את המוצר אידאלי ליישומים בתנאי סביבה קשים, מרובי-אבק או חיצוניים. היחידות עומדות במפרטי MIL STD 461/462D CE102 EMC ליישומי הגנה.

משאבים נוספים

PAGE TOP