ספקי כוח AC-DC

Alpha 1000-1500 (CA)

1000 & 1500W modular power supplies
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. אנו ממליצים במקומו על QM  
Alpha 1000-1500 (CA)

TDK-Lambda's Alpha series of 1000 to 1500W modular supplies are fully configurable and can provide between one and 16 adjustable outputs. Up to 8 modules – single or dual outputs – can be fitted with output voltages from 1.8V to 48V and output currents of up to 120 amps. No minimum loads are required and inhibit, AC fail, current-share and DC-good signals are available as options. IEC 60601-1 medical certifications are available for the 1000W model.

מאפיינים ויתרונות

  • 1 to 14 outputs
  • Standard or Configurable
  • No Minimum Load
  • Rapid Connection
  • Wide Range Input
  • EN61000-3-2 Compliant
  • Class B Conducted
  • Low Leakage Medical Versions

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
Alpha 1500 (up to 16 outputs) 1500 1.8V - 48V / 200A Enclosed Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Alpha 1000 (up to 14 outputs) 1000 1.8V - 48V / 200A Enclosed Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
קרא מאמר

TDK-Lambda Alpha 1000 modular power supplies meet latest medical approvals
קרא מאמר

TDK-Lambda's Alpha series of 1000 to 1500W modular supplies are fully configurable and can provide between one and 16 adjustable outputs. Up to 8 modules – single or dual outputs – can be fitted with output voltages from 1.8V to 48V and output currents of up to 120 amps. No minimum loads are required and inhibit, AC fail, current-share and DC-good signals are available as options. IEC 60601-1 medical certifications are available for the 1000W model.

משאבים נוספים

PAGE TOP