ממירי DC-DC

Vega

450W DC-DC converter
Vega

הספקים מודולריים ל-450 ואט DC מסדרת Vega מבית TDK-Lambda ניתנים להגדרת תצורה מלאה ומסוגלים לספק 1-10 מתחי יציאה ניתנים להתאמה. עבור עד 5 מודולים - עם יציאה בודדת או כפולה - ניתן להתאים מתחי יציאה של 1.8-62 וולט וזרמי יציאה עד 114 amps. אין צורך בעומסי מינימום, ואותות inhibit,‏ Input fail,‏ current-share ו-DC-good זמינים כאופציות. ליחידות אישור IEC 60950-1, עם מגוון אפשרויות מבחינת קירור וסגנון מארז.

מאפיינים ויתרונות

  • Industry Leading Flexibility
  • Up to 11 outputs
  • Voltages up to 62V, Current up to 114 Amps
  • Screw, Fast-on or IEC connection
  • Worldwide approvals & CB report
  • Medical Approval Option
  • 3 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
K00018 450 24V / 6A
5V / 60A
12V / 12A
12V / 12A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
K00022 0 12V / 10A
12V / 6A
5V / 60A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
K90006 450 12V / 18A
12V / 40A
5V / 66A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
K00020 0 5V / 95A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
K00021 0 12V / 40A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
K00019 0 24V / 25A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

הספקים מודולריים ל-450 ואט DC מסדרת Vega מבית TDK-Lambda ניתנים להגדרת תצורה מלאה ומסוגלים לספק 1-10 מתחי יציאה ניתנים להתאמה. עבור עד 5 מודולים - עם יציאה בודדת או כפולה - ניתן להתאים מתחי יציאה של 1.8-62 וולט וזרמי יציאה עד 114 amps. אין צורך בעומסי מינימום, ואותות inhibit,‏ Input fail,‏ current-share ו-DC-good זמינים כאופציות. ליחידות אישור IEC 60950-1, עם מגוון אפשרויות מבחינת קירור וסגנון מארז.

משאבים נוספים

PAGE TOP