פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ספקי כוח AC-DC

HWS-P

300W & 600W Peak power industrial power supplies
HWS-P

דגמי HWS300P ו-HWS600P, המגובים באותה אחריות לכל החיים מוגבלת כמו סדרת ה-HWS, מציעים דירוג הספק שיא של 300% למשך 5 שניות. סדרות HWS-P מספקות רמות הספק ממוצעות של 300 ו-600 ואט, וזמינות ברמות מתח יציאה של 24, 36 ו-48 וולט.

מאפיינים ויתרונות

  • Limited Lifetime Warranty
  • 300% Peak Power Capability (5 sec)
  • 24, 36 & 48V Outputs
  • 1008W peak output power HWS300P
  • 1992W peak output power HWS600P
  • Small Size
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • High Efficiency


 

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
HWS300P-24 300 24V / 12.5A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HWS600P-24 600 24V / 25A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HWS300P-36 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HWS600P-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HWS300P-48 302.4 48V / 6.3A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HWS600P-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

דגמי HWS300P ו-HWS600P, המגובים באותה אחריות לכל החיים מוגבלת כמו סדרת ה-HWS, מציעים דירוג הספק שיא של 300% למשך 5 שניות. סדרות HWS-P מספקות רמות הספק ממוצעות של 300 ו-600 ואט, וזמינות ברמות מתח יציאה של 24, 36 ו-48 וולט.

משאבים נוספים

PAGE TOP