EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
סדרת EFE-M של ספקי כוח מסוג Embedded מרחיבה את סדרת EFE עם אישורים רפואיים לתקן IEC 60601-1. המוצרים, בעלי דירוג של 300 ו-400 ואט עם הספק שיא נוסף של 33% למשך 10 שניות, זמינים ברמות מתח יציאה בין 12 ל-54 וולט. טווח נרחב של אפשרויות זמין להזמנות; בכלל זה מתח במצב המתנה, הפעלה/כיבוי מרחק ומגוון אפשרויות מארזים/מאווררים. האחריות על המוצרים היא ל-5 שנים.
מאפיינים ויתרונות
- Designed for Medical Equipment
- High Efficiency
- Digital control
- EFE300-M: 6 in x 3 in footprint.
- EFE400-M: 6.5 x 3.5in footprint
- High Power Density (up to 18W/in³)
- No minimum load
- Fits 1U applications
- EFE300-M: 400W peak power for 10 seconds
- EFE400-M: 530W peak power for 10 seconds
- 5 Year Warranty
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מידע קשור
- EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
צפה URL
- HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
- TDK-Lambda UK Test Certification Data
צפה URL
- תקני בטיחות
צפה URL
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
TDK-Lambda wins prestigious Elektra industry award
קרא מאמר
TDK-Lambda adds new output voltages to EFE300M medical power range
קרא מאמר
EFE400M digitally controlled medical power supplies from TDK-Lambda
קרא מאמר
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
קרא מאמר
https://i.vimeocdn.com/video/592909438_640.jpg
סדרת EFE-M של ספקי כוח מסוג Embedded מרחיבה את סדרת EFE עם אישורים רפואיים לתקן IEC 60601-1. המוצרים, בעלי דירוג של 300 ו-400 ואט עם הספק שיא נוסף של 33% למשך 10 שניות, זמינים ברמות מתח יציאה בין 12 ל-54 וולט. טווח נרחב של אפשרויות זמין להזמנות; בכלל זה מתח במצב המתנה, הפעלה/כיבוי מרחק ומגוון אפשרויות מארזים/מאווררים. האחריות על המוצרים היא ל-5 שנים.