ספקי כוח AC-DC

DTM (Legacy)

40W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. אנו ממליצים במקומו על DTM  
DTM (Legacy)

ספקי הכוח  הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 40 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.21 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), והוא מתאים לאפליקציות רפואיות.
הספק כוח ה חדש  D-250DTM ספק בהספק יציאה עד 250 וואט וכניסת AC 90 עד 265 וולט. מיועד בעיקר למוצרים רפואיים כמו גם צב"ד וציוד תקשורת נייד.
 

מאפיינים ויתרונות

  • ErP, CEC and EISA Compliant Models
  • Wide Range AC Input
  • Medical Certifications

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
DTM65PW120C 60 12V / 5A
Enclosed Plug in Not recommended for new designs View PDF datasheet
DTM65PW150C 60 15V / 4A
Enclosed Plug in Not recommended for new designs View PDF datasheet
DTM65PW180C 65 18V / 3.6A
Enclosed Plug in Not recommended for new designs View PDF datasheet
DTM65PW240C 65 24V / 2.8A
Enclosed Plug in Not recommended for new designs View PDF datasheet
DTM65PW360C 65 36V / 1.8A
Enclosed Plug in Not recommended for new designs View PDF datasheet
DTM65PW480C 65 48V / 1.35A
Enclosed Plug in Not recommended for new designs View PDF datasheet
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

ספקי הכוח  הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 40 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.21 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), והוא מתאים לאפליקציות רפואיות.
הספק כוח ה חדש  D-250DTM ספק בהספק יציאה עד 250 וואט וכניסת AC 90 עד 265 וולט. מיועד בעיקר למוצרים רפואיים כמו גם צב"ד וציוד תקשורת נייד.
 

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP