אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ac-dc

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח למעבדות ולתעשייה AC DC POWER SUPPLY

שלנו ספקי כוח AC-DC

Filters: 1W - 50W

טידיקיי-למבדא מציעה מגוון רחב של ספקי כח AC-DC Power Supply ממותגים וליניאריים מ- 5 וואט ועד 3000 וואט.
ברשותנו ספקי כוח במגוון רחב: ספקי כוח תעשייתיים בעלי תקני בטיחות בינלאומיים לתעשייה, ספקי כוח זעירים, ספקי כוח מעבדתיים, וספקים לתחום המדיקלי (60950 ו 60601) שעומדים ברמות EMC ב CLASS A ו CLASS B.

לספקי הכוח כמה תצורות: ללא כיסוי (מסגרת פתוחה), במארז, מוקשחים, על פסי דין, בהחלפה חמה (שליפה), להרכבה על פנל, ספקי כוח למעגל מודפס ועוד.
ספקי הכוח עמידים בתנאי סביבה תעשייתיים קשים.
תחומי מתחי כניסה רחבים 90-264VAC
תחומי מתחי מוצא רחבים מינימום של 1.8 וולט
תחום טמפרטורות עבודה: -40-110 מעלות צלזיוס.

ספקי הכח מתוכננים לעמידה בדרישות מחמירות של אמינות ואיכות לפי סטנדרטים יפנים, MTBF גבוה ושנות אחריות רבות.
את ספקי הכח הממותגים ניתן למצוא באפליקציות מגוונות ובשימושים רבים לתעשיה, לאוטומציה, לתחום הרפואי, למבדקים (ATE), לתקשורת, לאנרגיה חלופית (מתחדשת), לתחבורה יבשתית וימית.

Handling and Servicing Safety - Related Product Bulletin

בחרו ממגוון ספקי כוח AC-DC שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל סדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות
ZWS-C
10-50W Single Output, High Reliability Power Supplies
10W 60W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
ZPSA
20W, 40W, 60W Low Profile AC-DC Power supplies
14W 60W 1 output
KAS
4W Wide AC-DC Input PCB-Mount Power Supplies
4W 4W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
5W 25W 1 output
WMM30
25 to 30W Medical Wall Mount Power Supplies
25W 30W 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
KWS-A
Single Output 5W to 25W AC-DC PCB-Mount Power Supplies
5W 26.4W 1 output
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
DRL
10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
10W 100W 1 output
CSW65
40-65W Industrial AC-DC Power Supplies
40W 65W 1 output
CUT
75W Low Profile Triple Output power supplies
35W 75W 3 outputs
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
30W 1.56kW 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
KPSA
5W - 15W Board Mount Power Supplies
4W 15W 1 output
CSS
NRND
40-150W medical AC-DC power supplies
40W 150W 1 output

מוצרים אחרונים

D1SE

The D1SE series is a cost-effective solution for users requiring a reliable power supply. With outputs of 120W, 240W and 480W, a wide range of industrial applications can be flexibly scaled. Thanks to the use of the latest semiconductors, these single-phase power supplies not only reduce energy consumption, but also optimize the balance between performance and cost efficiency – without compromising on quality or reliability.

The D1SE series demonstrates a consistent response to evolving system requirements. In addition to conventional operation with AC voltage, the devices can alternatively be operated safely with DC voltage. Equipped with push-in terminals, they can be quickly and reliably mounted, thereby reducing installation times or even enabling automation. For applications in challenging environments, separate models with coated printed circuit boards are available. The compact design and easy assembly make the D1SE series an optimal choice for a variety of control cabinets, machines, and production systems.

Learn more about D1SE-Series

הקלק למידע נוסף

HWS3000G

The compact HWS3000G AC-DC power supplies can deliver 1,500W with a low-line input voltage of 85 to 132Vac and 3,000W at high-line 170 to 265Vac. The HWS3000GT has a rating of 3,000W with a three-phase input voltage of 170 - 265Vac. With nominal output voltages  of 24V, 48V, 60V and 130V the output voltages and currents are fully programmable (CV/CC) from zero up to their maximum rating. This can be achieved using a serial RS485 interface (MODBus protocol) or analog 1-5V or 4-20mA signals. Up to three units can be connected in series and / or ten units in parallel. The HWS3000G and GT are packaged in a compact 270 x 150 x 61mm (10.6 x 5.9 x 2.4”) footprint and have conservatively rated electrolytic capacitor temperatures for long field life. The warranty period is seven years.

הקלק למידע נוסף

CUS800M and CUS1000M

The compact CUS800M / 1000M series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs in a compact 3.3 x 6.7 inch footprint and can deliver up to 800W or 1000W.

Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible. A cover with integral end mounted variable speed cooling fan is provided as standard.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions , and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

הקלק למידע נוסף

PF

אחד הפתרונות לדרישות הספק לא-סטנדרטיות הוא שימוש במודולי הספק בנצילות גבוהה להתקנה על לוח. בממירי AC-DC מסדרת PF ניתן להשתמש להשגת יישור זרם ותיקון מקדם הספק, לאספקת מתח של 360dc וולט לממירי DC-DC אינדיווידואליים. PF500A-360, הזמין בשתי רמות הספק, מסוגל לתמוך בהספק עד 756 ואט, ו-PF1000A-360 בהספק עד 1,512 ואט ב-high line. ניתן לחבר מודולים במקביל לקבלת רמות הספק גבוהות יותר.

הקלק למידע נוסף

DTM

ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.

הקלק למידע נוסף
שקופית קודמת שקופית הבא

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP