אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות המוצר  ››  TDK introduceert gepatenteerde...

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

TDK introduceert gepatenteerde, niet-geïsoleerde buck-boost DC-DC-converters met een rendement tot 99 %

תאריך פרסום : 12 May 2026

TDK Corporation (TSE: 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda i9C-serie niet-geïsoleerde DC-DC buck-boost voedingsmodules met een vermogen van 1500 W. Deze zijn ontworpen om de systeemefficiëntie te maximaliseren, thermische belasting te verminderen en de batterijduur te verlengen in veeleisende industriële en batterijgevoede toepassingen. De uitvoering van de i9C-serie, die als eerste wordt gelanceerd, heeft een ingangsspanning van 9 – 80 V, een uitgangsspanning van 9,6 – 60 V en een stroomsterkte tot 30 A. Met een binnenkort te introduceren tweede uitvoering met een ingangsspanningsbereik van 9 – 40 V, een uitgangsspanning van 5 – 36 V en een stroomsterkte tot 50 A worden de spannings- en stroomopties van de serie uitgebreid.

De i9C-serie maakt gebruik van de gepatenteerde PHEPT-technologie (Programmable High-Efficiency Pass-Through) van TDK-Lambda. Met PHEPT kunnen ontwerpers een specifiek venster voor de ingangsspanning definiëren waarin de module de regeling omzeilt (en dus stopt met schakelen) en de ingang rechtstreeks met de uitgang wordt doorgekoppeld. Hierdoor zijn er geen schakel- en conversieverliezen. Bij gebruik in deze modus kan het rendement oplopen tot 99%, wat de warmteontwikkeling aanzienlijk vermindert en de betrouwbaarheid van het systeem verbetert. Hiervan profiteren met name engineers die batterijgevoede systemen ontwerpen.

De i9C is ondergebracht in een compacte, brede quarter-brick behuizing met een geïntegreerde grondplaat die convectie-, geleidings- of geforceerde luchtkoeling ondersteunt. Dit maakt hem uitermate geschikt voor omgevingen met een hoge omgevingstemperatuur en een lage luchtstroom. Standaard regel- en beveiligingsfuncties omvatten negatieve logica aan/uit-regeling, power-good, remote sense, door de gebruiker instelbare overstroombeveiliging, slaapstand met laag stroomverbruik en volledig zelfherstellende beveiliging. De door de gebruiker configureerbare slaapstand programmeert de voedingsmodule in een toestand met laag stroomverbruik tijdens inactiviteit of bij lichte belasting. De instelbare overstroombeveiliging vermindert de belasting van zowel de voedingsmodule als de verbruiker (last), wat voor ontwerpers de noodzaak voor externe schakelingen vermindert of zelfs uitsluit.

De i9C-serie is ontworpen voor gebruik in industriële, communicatie-, test- en meet- en batterijgevoede toepassingen, waaronder AGV’s, AMR’s, commerciële drones en humanoïde robots. De modules zijn gecertificeerd volgens de veiligheidsnormen IEC/UL/CSA/EN 62368-1 en zijn voorzien van CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn en de RoHS-richtlijn.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda i9C contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/i9c

-----

Belangrijkste toepassingen

  • AGV’s, AMR’s, commerciële drones en humanoïde robots; communicatie-, test- en meet- en batterijgevoede apparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Rendement tot 99%
  • Ondersteunt ingangsspanningen van 9 – 80 V of 9 – 40 V en uitgangsspanningen van 9,6 – 60 V of 5 – 36 V
  • Instelbare overstroombeveiliging
  • Compacte, brede quarter-brick behuizing met grondplaat voor diverse koelingsopties

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP