U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

i9C

NIEUWE 1500W, 9 to 80V Input Non-Isolated DC-DC Buck-Boost Converter with PHEPT

De belangrijkste innovatie van de DC-DC buck-boost converter uit de i9C-serie is de Programmeerbare High-Efficiency Pass-Through (PHEPT) modus. Op basis van gepatenteerde technologie stelt PHEPT ontwerpers in staat een een specifiek venster voor de ingangsspanning te definiëren waarin de module de regeling omzeilt en de ingang rechtstreeks met de uitgang wordt doorgekoppeld. Hierdoor zijn er geen schakel- en conversieverliezen. Dit verbetert het rendement, vermindert de thermische belasting en verlengt de gebruiksduur van de batterij.

De converter ondersteunt ingangen van 9–80 V of 9–40 V en uitgangen van 9,6–60 V of 5–36 V, en levert tot 1500 W voor 12 V, 24 V, 48 V en 60 V busarchitecturen. De compacte, brede quarter-brick behuizing met grondplaat biedt flexibiliteit voor diverse koelingsopties.

Kenmerken zijn onder meer een brede uitgangsregeling, negatieve logica aan/uit-regeling, power good, remote sense, door de gebruiker instelbare overstroombeveiliging, slaapstand met laag stroomverbruik en volledig zelfherstellende beveiliging.

i9C

Eigenschappen

  • Up to 1500W in a compact wide quarter‑brick package, delivering high power density while requiring less board area
  • Up to 99% efficiency enabled by patented, user‑programmable PHEPT window technology
  • By minimising conversion losses, the i9C helps lower energy consumption and extends battery life in portable and battery‑powered systems
  • User‑configurable sleep mode that places the module into a low‑power dissipation state during idle or light‑load conditions
  • Wide operating voltage flexibility, supporting 9–80 V or 9–40 V inputs and a wide output adjustment range of 9.6–60 V or 5–36 V
  • Designed for high‑ambient, low‑airflow environments

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
i9C2W050A240V-0C3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
i9C2W050A240V-NC3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
i9C4W030A480V-0C3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
i9C4W030A480V-NC3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
i9C2W050A240V-0C3-R
Vermogen 1.5kW
Output-info 5V - 36V / 50A
Constructie Quarter Brick
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i9C2W050A240V-NC3-R
Vermogen 1.5kW
Output-info 5V - 36V / 50A
Constructie Quarter Brick
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i9C4W030A480V-0C3-R
Vermogen 1.5kW
Output-info 9.6V - 60V / 30A
Constructie Quarter Brick
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i9C4W030A480V-NC3-R
Vermogen 1.5kW
Output-info 9.6V - 60V / 30A
Constructie Quarter Brick
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Nieuw product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

i9C Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Handige Links

i9C In de TDK-Lambda Newsroom

TDK introduceert gepatenteerde, niet-geïsoleerde buck-boost DC-DC-converters met een rendement tot 99 %
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP