אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות המוצר  ››  TDK introduceert derde generat...

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

TDK introduceert derde generatie 1500 W AC-DC voedingsmodules met breed ingangsbereik

תאריך פרסום : 14 Apr 2026

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda PFE1500FB AC-DC voedingsmodules met een nominaal vermogen van 1500 W. Deze derde generatie serie voedingen ondersteunt een breed ingangsbereik van 85 tot 305 VAC, waardoor ze kunnen werken op een nominale ingangsspanning van 277 VAC voor het voeden van industriële apparatuur, verlichting en apparaten voor gebouwautomatisering. Dankzij de metalen basisplaat kan de module worden gebruikt op plaatsen waar convectie- of geforceerde luchtkoeling niet mogelijk is. Hij kan worden gemonteerd in een afgesloten buitenbehuizing of op plaatsen waar vloeistofkoeling de voorkeur heeft. De vijfzijdige behuizing zorgt voor een eenvoudiger thermisch beheer en minder uitgestraalde EMI.

De PFE1500FB heeft een PMBus-interface, die monitoring (‘read’-functie) en programmering (‘write’-functie) op afstand mogelijk maakt. Denk daarbij aan het instellen van de uitgangsspanning en drempelwaarden voor overspanning, overstroom en onderspanning. Voor een hogere uitgangsstroom kunnen modules parallel worden geschakeld met behulp van ‘droop mode current share’. Hierbij wordt de belasting automatisch verdeeld op basis van een gecontroleerde daling van de uitgangsspanning. Dit kan eveneens via de PMBus worden geprogrammeerd. Andere signalen en functies zijn onder meer in-/uitschakelen op afstand, een ‘power good’ signaal en een standby spanning van 9,5 - 14 V, 200 mA. De uitgangsspanning kan worden ingesteld tussen 38,4 en 57,6 V, waarbij een typisch rendement van 92 % wordt behaald bij een ingangsspanning van 230 VAC. Wanneer de uitgangsspanning is uitgeschakeld bedraagt het verbruik bij nullast 2 W.

De voedingsmodule meet 157,2 x 89,9 x 15,2 mm (L x B x H) en weegt 540 g. De module is veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN62368-1 en is voorzien van CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De modules voldoen ook aan EN55032-A met externe filtering en aan de IEC 61000-4-normen voor immuniteit. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3000 VAC; tussen ingang en aarde is dat 2500 VAC en tussen uitgang en aarde 1500 VDC. De serie wordt geleverd met drie jaar garantie.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda PFE contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/pfe

 

Belangrijkste toepassingen

  • Test- en meetapparatuur, halfgeleiderproductie, LED-displays, lasers en RF-vermogensversterkers.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • 92 % rendement (typisch)
  • 85 tot 305 VAC ingangsspanning
  • 50/60/400 Hz netfrequentie
  • PMBus communicatie-interface voor programmering en monitoring op afstand

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP