אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות המוצר  ››  TDK élargit sa gamme d'aliment...

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

TDK élargit sa gamme d'alimentations industrielles compactes GUS avec des modèles de 600 W et 1000 W

תאריך פרסום : 30 Sep 2025

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la gamme GUS de TDK-Lambda, composée d'alimentations compactes à sortie unique et à usage général, avec des modèles de 600 W et 1 000 W. Conçus pour des applications telles que les équipements industriels légers, l'automatisation industrielle, la fabrication de semi-conducteurs, les systèmes de test ATE, l'éclairage LED et la diffusion, ces nouveaux modèles affichent un rendement élevé, une longue durée de vie et des performances fiables.

Les nouveaux modèles GUS se caractérisent par des tensions de sortie de 12, 24, 36 et 48 V, et atteignent des rendements allant jusqu'à 95 % avec une charge comprise entre 30 et 100 %. Cela permet de réaliser des économies d'énergie annuelles significatives, supérieures à plusieurs centaines de kWh. Les deux unités sont équipées d'un ventilateur de refroidissement interne à faible bruit acoustique, généralement inférieur à 45 dBA, garantissant un fonctionnement silencieux dans les environnements sensibles au bruit.

Cette série répond aux besoins du marché pour les clients qui recherchent une alimentation offrant un haut niveau de fiabilité, une longue durée de vie des condensateurs électrolytiques et un rendement élevé à un prix abordable.

Le modèle GUS600 mesure 101,6 x 41 x 152,4 mm (L x H x P), tandis que le GUS1000 présente un format compact de 101,6 x 41 x 177,8mm. Ces deux modèles offrent un encombrement réduit, permettant aux ingénieurs d'optimiser l'espace disponible dans le système. Ils fonctionnent sur une plage de températures de -20 à +70 °C et bénéficient d'une garantie de trois ans. La tension de sortie peut être ajustée pour les tensions système non standard, et une fonction marche/arrêt à distance est disponible en option.

Les certifications de sécurité incluent la norme IEC/EN/UL/CSA62368-1 (conforme à la norme IEC61010-1) et portent les marquages ​​CE et UKCA pour les directives Basse Tension, EMC et RoHS. Ces unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B relatives aux émissions conduites et rayonnées, ainsi qu'aux normes EN 61000-3-2 relatives aux harmoniques et à la norme IEC 61000-4 relative à l'immunité. La série GUS est également conforme à la norme IEC 62477-1 (OVC III) et présente une isolation entrée-sortie de 2 000 Vac, une isolation entrée-terre de 3 000 Vac et une isolation sortie-terre de 500 Vac.

 

Principales applications

  • Industrie légère, automatisation industrielle, fabrication de semi-conducteurs, systèmes de test ATE, éclairage LED et diffusion

Principaux avantages et caractéristiques

  • Rendement de 95,5 %
  • Format compacte
  • Conformité aux normes EMI EN 55011-B et EN 55032-B
  • Valeurs nominales conservatrices des condensateurs électrolytiques
  • Conforme à la norme IEC 62477-1 (OVC III)

En savoir plus sur la série GUS350-1000 Series Datasheet

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP