אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות המוצר  ››  TDK améliore les performances ...

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

TDK améliore les performances et les fonctionnalités de ses alimentations triphasées montées sur rail DIN

תאריך פרסום : 23 Sep 2025

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des fonctionnalités supplémentaires pour ses alimentations AC/DC triphasées TDK-Lambda DRB montées sur rail DIN. La série, avec des puissances de sortie de 120 à 960 W, est actuellement proposée pour une plage de tension d'entrée nominale AC de 400 à 500 Vac. La série DRB améliorée fonctionnera désormais sur une plage de tension d'entrée nominale étendue de 380 à 500 Vac (50-60 Hz), permettant ainsi une utilisation en Chine, en Afrique et en Amérique du Sud.

De plus, ces alimentations sur rail DIN fonctionneront dorénavant avec une tension d'entrée DC de 450 à 810 Vdc, suite à la réussite des tests selon la norme IEC EN 62477-1 pour les systèmes et équipements électroniques de puissance. De ce fait, ces alimentations sont adaptées aux applications où la source de tension est une batterie, des panneaux solaires ou tout autre type de tension de bus redressée.

La barrière d'isolation primaire-secondaire a été étendue de 3 510 Vac à 6 500 Vdc, ce qui les rend conformes à la norme UL 2231-2 pour une utilisation avec les équipements de recharge de véhicules électriques. En outre, des modèles dotés d’un revêtement de la carte sont désormais disponibles (suffixes -A6 et -A7) pour assurer une protection optimale lors d'une utilisation dans des environnements poussiéreux, soumis à des flux de gaz mixtes (IEC 60068-2-60) et à des atmosphères de brouillard salin (IEC 60068-2-11).

Ces améliorations concernent tous les modèles DRB triphasés de 120 à 960 W. Afin de les différencier clairement des versions précédentes, tous les nouveaux produits seront dotés d'une étiquette frontale au design repensé. Dès aujourd'hui, TDK-Lambda équipera ses stocks avec les nouvelles versions de ses produits. La période de transition prendra fin d'ici le 31 décembre 2025. Les utilisateurs souhaitant utiliser les nouvelles fonctionnalités sont invités à contacter leur représentant TDK-Lambda local pendant cette période.

Principales applications

  • Usines DC, systèmes d'énergie solaire et éolienne, systèmes d'alimentation de secours, équipements de recharge pour véhicules électriques, infrastructures ferroviaires ou de réseau, systèmes de télécommunications

Principales caractéristiques et avantages

  • Plage de tension d'entrée AC de 380 à 500 Vac (+15 % / -10 %)
  • Plage de tension d'entrée DC de 530 à 675 Vdc (+20 % / -15 %)
  • Isolation renforcée entre primaire et secondaire jusqu'à 6,5 kVdc
  • Modèles avec circuits imprimés à revêtement pour les environnements difficiles

En savoir plus sur la série DRB à 3 Phases

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP