Источники питания большой мощности

תאריך פרסום : 20 Dec 2021


К источникам питания большой мощности (ИПБМ) относятся источники питания, обеспечивающие выходную мощность свыше 1 тыс. Вт. Такие устройства, отвечая всем требованиям, предъявляемым к мало и среднемощным блокам питания, отвечают также ряду специфических требований, обусловленных спецификой их применения.
Важно! Источники питания высокой мощности считаются потенциально-опасными устройствами, поэтому для работы с ними требуется квалифицированный персонал, а также строгое соблюдение правил безопасности.
Области применения источников питания высокой мощности
Наиболее часто ИПВМ используются в следующих областях:
  • Для проведения лабораторных работ, целью которых является исследование надежности электроизоляционных покрытий, изготовленных из тех или иных материалов.
  • Для обеспечения работы ускорителей заряженных частиц и, в частности, работы Большого адронного коллайдера в ЦЕРН.
  • Для обеспечения питания лазерных установок, применяемых в медицинских, военных и промышленных областях. В России они применяются для питания лазеров Фемта-Луч, PEARL, Искра-5.
  • Для организации работы радиопередающих и радиолокационных устройств, применяемых, например, в авиации. Кроме того, благодаря ИПВМ работают радиолокационные станции, образующие систему противоракетной обороны России.
Топ-10 высокомощных БП от TDK lambda

    1. Alpha 1000-1500 (CA)

Серия ИП ALPHA обеспечивает выходную мощность от 1 до 1,5 кВт, при входном напряжении от 86-265 вольт. Имеет от 1 до 14 стандартных или конфигурируемых выходов, без ограничения по минимальной нагрузке и максимальным током до 120 А. Соответствует международному стандарту EN61000-3-2 Class B Conducted и хорошо себя зарекомендовали в качестве источников питания для медицинских приборов.

    2. CPFE

Устройства CPFE являются продолжением популярной линейки PFE. Обеспечивая мощность от 0,5 до 1 тыс. Вт, они работают без использования активной системы охлаждения. Рабочая температура поддерживается за счет распределения тепла через основание устройства, поэтому блоки питания CPFE могут использоваться там, где недопустима работа вентиляторов в системе охлаждения.
Соответствуют техническим требованиям MIL STD 461/462D CE102 EMC, а также имеют защитное покрытие. Такое сочетание характеристик позволяют использовать их в военной промышленности.

    3.CUS1500 M

Одноканальный ИП AC-DC в компактном корпусе, обеспечивающий выходную мощность 1500 Вт и постоянное напряжение 12, 24, 36 и 48В. Соответствует всем стандартам для БП, используемых в медицинских целях. Этот блок питания отличается пониженным уровнем шума, поддерживает удаленное управление и имеет гарантию производителя на 7 лет.

    4. FPS

Блок питания повышенной надежности и с возможностью горячей замены, применяемый в системах, где особенно важна бесперебойная работа. Обеспечивает мощность в 1000 Вт и выходное напряжение  12 вольт, которое можно повышать до 48 вольт с шагом в 12 В. За счет высоты в 1U, можно разместить до 3 таких блоках на одной 19-дюймовой стойке.

    5. HFE

Серия HFE обеспечивает мощность 1600 Вт или 2500 Вт и выходное напряжение 12, 24, 36 и 48В. При помощи нескольких таких ИП одна 19-дюймовая стойка может обеспечить до 10 кВт. Для подключения питания используются винтовые клеммы или гнезда  IEC320 C20, расположенные на схеме.

    6. HWS
Старшие модели промышленных блоков питания HWS имеют на выходе 1000 или 1500 Вт, и обеспечивают выходное напряжение от 3,3 до 60 вольт. Часть моделей прошла сертификацию UL 508, IEC/EN/UL 60950-1 и  SEMI F47, и имеют настолько большой запас надежности, что обеспечиваются пожизненной гарантией производителя.

    7. HWS HD

Линейка HWS HD во многом идентична линейке HWS, но отличается от нее, прежде всего, возможностью работы в тяжелых погодных условиях – от -10°C до +70°C с возможностью старта при -40°C.

    8. HWS ME

Еще одно ответвление линейки HWS, имеющее сертификат по IEC/EN/UL 60601-1 и предназначенное для обеспечения работы медицинского оборудования.

    9. LZSA

Эту линейку отличает повышенная надежность и набор уникальных возможностей. Все БП этой серии прошли сертификацию по стандарту  MIL-STD-810E, что гарантирует их работу после ударных нагрузок или в условиях повышенной вибрации. Кроме того, устройства сертифицированы по стандарту IEEE C62.41 и способны выдержать прямое попадание молнии.
БП LZSA способны работать при температуре от -40°C до +71°C, соответствуют стандартам UL508, SEMIF47 и имеют 5-летнюю гарантию производителя.

    10. QM

Серия источников питания QM, обеспечивает мощность в пределах от 700 до 1500 ватт и выходым напряжением от 2,8 до 105 вольт. Это многоканальные блоки питания, отличаются минимальным значением аккустического шума и полной MoPP изоляцией, а их КПД достигает 91%. Кроме того, большинство этих источников оснащены различными вспомогательными системами:
  • Дистанционной обратной связью.
  • Системой контроля уровня выходного напряжения.
  • Сигналами включения и выключения.
При необходимости возможна установка дополнительного модуля, обеспечивающего питание 5 или 12 вольт или модуля, используемого для связи по Pmbus. Гарантия на источники питания QM составляет 7 лет.

Заключение

ИП высокой мощности, как правило, используются в медицине, научных исследованиях и для оборонной промышленности. Однако такая узкая (в сравнении с менее мощными блоками питания) специализация, не лишила потребителей возможности выбора. Больше того, богатый ассортимент таких ИП позволяет выбрать и купить готовое устройство, устраивающее по цене, типу и отвечающее всем требованиям питаемого прибора.
 

PAGE TOP

PAGE TOP