Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

Все Источники питания AC-DC

Для получения дополнительной информации выберите диапазон мощности источника питания AC-DC из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Высоковольтные источники питания
Handling and Servicing Safety - Related Product Bulletin
 

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
CUS350MP
Новaя Линейкa
350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak CapabilityChassis mount
350 500 Chassis mount 1 o/p
CUS500M1
Новaя Линейкa
3 x 5” 500W AC-DC Power SuppliesChassis mount
300 504 Chassis mount 1 o/p
DRB 3 Phase
Новaя Линейкa
120/240W DIN-Rail power supplies DIN Rail mount
120 240 DIN Rail mount 1 o/p
XMS500A
Новaя Линейкa
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supplyChassis mount
500 500 Chassis mount 1 o/p
KPSB
Новaя Линейкa
AC-DC для монтажа на плате мощностью 5-25Вт PCB mount
5 25 PCB mount 1 o/p
CUS400M
Новaя Линейкa
ИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских примененийChassis mount
250 400 Chassis mount 1 o/p
CUS600M
Новaя Модель
ИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600ВтChassis mount
400 600 Chassis mount 1 o/p
Alpha 1000-1500 (CA)
Модульный источник питания мощностью 1000 и 1500ВтChassis mount
1000 1500 Chassis mount AC-DC / 1 to 16 o/ps
CFE400M
ИП с цифровым управлением для медицинских применений Chassis mount
300 400 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CM4
Многоканальный источник питания с кондуктивным теплоотводом мощностью 600Вт Chassis mount
600 750 Chassis mount 1 to 4
CPFE
Источники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт с охлаждением через основаниеChassis mount
720 1008 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CPFE1000FI
Модули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждениемChassis mount
720 1000 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CSS
Источники питания AC-DC 40-150 Вт для медицинских примененийChassis mount
40 150 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CSW65
Для универсальных промышленных применений мощностью 65ВтChassis mount
40 65 Chassis mount 1 o/p
CUS100ME
Одноканальный ИП на 100Вт с габаритами 2”x4”Chassis mount
100 100 Chassis mount 1 o/p
CUS1500M
Одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500ВтChassis mount
1500 1500 Chassis mount 1 o/p
CUS150M
Одноканальный ИП мощностью 150Вт с габаритами 2” x 4”Chassis mount
120 150 Chassis mount 1 o/p
CUS200LD
ИП для внешних применений мощностью 120-150ВтChassis mount
79 153 Chassis mount 1 o/p
CUS200M
Одноканальные ИП мощностью 200-250 Вт для медицинских применений и ITEChassis mount
200.4 254.4 Chassis mount 1 o/p
CUS250/LD
Одноканальные низкопрофильные источники питания 250 ВтChassis mount
165 252 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CUS30M & CUS60M
одноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт Chassis mount
30 60 Chassis mount 1 o/p
CUS350M
Одноканальные ИП мощностью 350 Вт для медицинских применений и ITEChassis mount
348 420 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
CUT75
Низкопрофильные 3-канальные ИП мощностью 75ВтChassis mount
35 75 Chassis mount AC-DC / 3 o/p
DPP
Источники питания мощностью 25-960 Вт для монтажа на DIN-рейкуDIN Rail mount
15 960 DIN Rail mount AC-DC / 1 o/p
DRB
Одноканальные источники мощностью 15-480 Вт для монтажа на DIN-рейкуDIN Rail mount
15 480 DIN Rail mount AC-DC / 1 o/p
DRF
Одноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПДDIN Rail mount
120 960 DIN Rail mount AC-DC / 1 o/p
DRF/HL
Одноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПДDIN Rail mount
120 480 DIN Rail mount AC-DC / 1 o/p
DRL
ИП на DIN-рейку с низким профилем мощностью 10-100ВтDIN Rail mount
10 100 DIN Rail mount 1 o/p
DSP
Низкопрофильные AC-DC на DIN рейку мощностью 7.5-100Вт DIN Rail mount
7.5 100 DIN Rail mount AC-DC / 1 o/p
EFE
Источники питания AC-DC мощностью 300-400 Вт с цифровым управлениемChassis mount
300 400 Chassis mount AC-DC / 1 to 2 o/ps
EFE-M
Медицинский источник питания AC-DC 300 Вт - 400 Вт с цифровым управлением Chassis mount
200 400 Chassis mount AC-DC / 1 to 3 o/ps
EVS
ИП с режимом стабилизации тока мощностью 300-600ВтChassis mount
300 600 Chassis mount 1 o/p
FPS
Источники питания 1U Front End Rack mount (Hot swap)
864 1008 Rack mount (Hot swap) AC-DC / 1 o/p
GWS
Одноканальные источники питания 250 Вт и 500 ВтChassis mount
250 500 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
GXE600
Высокоэффективный управляемый AC-DC модуль с выходной мощностью 600ВтChassis mount
600 600 Chassis mount 1 o/p
HFE
Источники питания мощностью до 10кВт в стойке формата 1URack mount (Hot swap)
1584 2500 Rack mount (Hot swap) AC-DC / 1 o/p
HWS
Промышленные ИП мощностью 300-1560ВтChassis mount
198 1560 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
HWS HD
Источники питания для жестких условий эксплуатации мощностью 33-1560 ВтChassis mount
33 1560 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
HWS ME
Медицинские источники питания с одним выходом 30 - 1500 ВТChassis mount
30 1560 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
HWS-A
Промышленные ИП мощностью 15-150ВтChassis mount
10 158.4 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
HWS-P
Промышленные источники питания 300 и 600 Вт с повышенной пиковой мощностью Chassis mount
300 601 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
JWT
Промышленные источники питания с тройным выходом 75 Вт - 100 Вт Chassis mount
75 100 Chassis mount AC-DC / 3 o/ps
KAS
Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную платуPCB mount
4 4 PCB mount 1 o/p
KMS-A
"Медицинский" источник питания для монтажа на платуPCB mount
15 60 PCB mount 1 o/p
KPSA
Источники питания 5 Вт - 15 Вт для на монтажа на платуPCB mount
4 15 PCB mount AC-DC / 1 o/p
KWD/KWS
Компактные ИП для монтажа на плату мощностью 5 - 15ВтPCB mount
5 15 PCB mount AC-DC / 1 to 2 o/ps
KWS-A
Одноканальный AC-DC источник питания для монтажа на платуPCB mount
5 26.4 PCB mount 1 o/p
LS
Одноканальные источники питания 20 Вт - 200 Вт для различных примененийChassis mount
20 200 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
LZSA
Источники питания AC-DCChassis mount
504 1512 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
MTW
Низкопрофильные источники питания с тремя выходами 15 Вт - 60 ВтChassis mount
16 62 Chassis mount AC-DC / 3 o/ps
NV-Power Configurable
Конфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шассиChassis mount
180 180 Chassis mount AC-DC / 1 to 5 o/ps
NV-Power Modular
Модульные многоканальные источники питания AC-DC для монтажа на шассиChassis mount
350 1150 Chassis mount AC-DC
PF
Выпрямитель и корректор коэффициента мощности PCB mount
756 1512 PCB mount AC-DC / 1 o/p
PFE
Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводомPCB mount
300 1008 PCB mount AC-DC / 1 o/p
PFH500F
Модуль питания AC-DC с панельным теплоотводом мощностью 500ВтPCB mount
504 504 PCB mount 1 o/p
QM
Серия многоканальных конфигурируемых ИП мощностью от 700 до 1500ВтChassis mount
550 2000 Chassis mount 1 to 18
QS
Линейка одноканальных конфигурируемых ИП мощностью от 600 до 1500ВтChassis mount
600 1200 Chassis mount 1 o/p
RFE
Промышленный одноканальный источник питания высотой 1U Chassis mount
992 2500 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
RTW
Одноканальные промышленные AC - DC источники питания 50 Вт - 300 ВтChassis mount
41 312 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
RWS-B
Источники питания AC-DC широкого спектра применений мощностьюд 50 - 600 Вт Chassis mount
50 1500 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
SWS600/1000L
Низкопрофильный однокональный источник питания AC-DC мощностью 600 Вт и 1000 ВтChassis mount
600 1056 Chassis mount 1 o/p
TPS
3-фазные программируемые выпрямители промышленного применения мощностью 3000W-4080Вт Chassis mount
3000 4080 Chassis mount 1 o/p
Vega
Модульные источники питания Vega PowerChassis mount
300 900 Chassis mount AC-DC / 1 to 10 o/ps
Vega-Lite
Модульный источник питания Vega-LiteChassis mount
480 900 Chassis mount AC-DC / 1 to 10 o/ps
XMS500
Конфигурируемый источник питания мощностью 500Вт класса I или IIChassis mount
500 500 Chassis mount 1 o/p
ZMS
Одноканальные ИП мощностью до 100Вт для медицинских примененийChassis mount
80.4 100.8 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZPSA
Низкопрофильные источники питания AC-DC 20 Вт, 40 Вт и 60 ВтChassis mount
14 60 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZWQ
Четырехканальные источники питания 80 Вт - 170 ВтChassis mount
80 170 Chassis mount AC-DC / 4 o/ps
ZWS240RC-24
240W OVC III PCB-type AC-DC Power SupplyChassis mount
240 240 Chassis mount 1 o/p
ZWS-B
Источники питания AC-DC 10 Вт - 30 Вт на печатной плате с одним выходом Chassis mount
10 30 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZWS-BAF
Источники питания AC-DC открытого исполнения на печтаной плате 50-300 ВтChassis mount
33 302.4 Chassis mount AC-DC / 1 o/p
ZWS-BP
Одноканальные источники питания AC-DC 150-240 Вт открытого исполнения на печатной платеChassis mount
150 240 Chassis mount AC-DC / 1 o/p

Новая продукция »

CUS500M1

The compact CUS500M1 series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V and 48V outputs in an industry standard 3 x 5 inch package and can deliver 500W with forced air cooling or 300W with 500W peak power when convection cooled.
CUS500M1 can be used in both Class I and Class II (no earth wire) applications and offers efficiencies of up to 96%. A cover with integral end mounted fan option is available.
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), home healthcare, dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

CUS350MP

The CUS350MP-1000 AC-DC power supplies are rated at 350W continuous and 1000W peak power output with convection cooling for applications requiring low audible noise or 500W continuous, 1000W peak power with forced air. The series is certified to IEC60601-1 3rd edition (medical), IEC62368-1 and IEC62477-1 (OVCⅢ) with compliance to the EN60601-1-2:2015 Edition 4 immunity requirements. With efficiencies of up to 94%, waste heat is reduced allowing the power supply to operate reliably in a compact 88 x 183 x 44mm package size. A 5V 0.3A standby voltage and remote on/off are fitted as standard. The high peak power rating makes the CUS350MP-1000 suitable for use in printers and other equipment utilizing DC motors.
 

XMS500A

The 500W, 1U, single output XMS500A is available in either class I or class II configurations. Both versions achieve class B EMC performance (both conducted and radiated) to EN55011 and EN55032. The whole range is certified for both industrial and medical equipment with BF ready medical isolation (1 x MOPP input / ground, 2 x MOPP input / output and 1 x MOPP output / gnd). Other features include a selection of standby and fan supplies, various case and fan options (including top fan for very low audible noise), remote on/off and dual or single fusing.
 

KPSB

Источники питания серии KPSB доступны в номиналах выходной мощности 6 Вт и 25 Вт при выходных напряжениях 3,3В, 5В, 9В, 12В, 15В и 24В. Модули работают от широкого диапазона входного напряжения 90-264 В переменного тока при температуре окружающей среды от -40 ° C до +80 ° C. Устройства имеют открытый  или закрытый пластиковый корпус,  двойной порог изоляции и соответствуют классу безопасности II, что позволяет работать без заземления. Доступны опциональные разъемы JST.

DTM

Внешние источники тока DTM для медицинского оборудования помещаются в надежный пластиковый корпус и развивают номинальную мощность в диапазоне 40-165 В, а выходное напряжение - 5-48 В. Благодаря потреблению электроэнергии в режиме ожидания менее 0,21 Вт и высокому среднему КПД, устройства соответствуют директивам ErP и стандартам DoE уровня V и VI. Работа DTM65-C8 соответствует классу II (без заземляющего провода) и подходит для применения в домашних хозяйствах и здравоохранении.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP