Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CPFE1000FI

720-1000W Conduction Cooled Power Supplies

Avec son dispositif de refroidissement par embase, la CPFE1000FI peut être utilisée dans des environnements difficiles où les ventilateurs de refroidissement ne sont pas autorisés. Elle est idéale pour les utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation AC-DC entièrement conforme aux normes, mais qui ne disposent ni du temps, ni des ressources nécessaires à la mise en place d'une solution prête à l'emploi à base du Power Module standard. Ce produit est disponible avec trois types de boîtier compact : bâti en U à profil bas avec ou sans couvercle et circuit imprimé ouvert. Une interface I2C standard permet aux ingénieurs d'interroger et de contrôler le produit à distance.

Caractéristiques

  • Smaller size than CPFE1000F
  • Baseplate cooled, no fan required
  • Protective coating option
  • I2C Interface
  • High Efficiency

 

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CPFE1000FI-12 720 12V / 60A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CPFE1000FI-28 1008 28V / 36A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CPFE1000FI-48 1008 48V / 21A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Alimentations AC-DC compactes à refroidissement par conduction d’une puissance nominale de 1000 W
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Avec son dispositif de refroidissement par embase, la CPFE1000FI peut être utilisée dans des environnements difficiles où les ventilateurs de refroidissement ne sont pas autorisés. Elle est idéale pour les utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation AC-DC entièrement conforme aux normes, mais qui ne disposent ni du temps, ni des ressources nécessaires à la mise en place d'une solution prête à l'emploi à base du Power Module standard. Ce produit est disponible avec trois types de boîtier compact : bâti en U à profil bas avec ou sans couvercle et circuit imprimé ouvert. Une interface I2C standard permet aux ingénieurs d'interroger et de contrôler le produit à distance.

Plus de Ressources

PAGE TOP