Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

HWS ME (Legacy)

30W - 1500W Single output medical power supplies
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
HWS ME (Legacy)

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques


Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
HWS30-5/ME 30 5V / 6A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS50-5/ME 50 5V / 10A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS100-5/ME 100 5V / 20A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS150-5/ME 150 5V / 30A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS30-12/ME 30 12V / 2.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS50-12/ME 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS100-12/ME 102 12V / 8.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS150-12/ME 156 12V / 13A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS30-15/ME 30 15V / 2A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS50-15/ME 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS100-15/ME 105 15V / 7A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS150-15/ME 150 15V / 10A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS30-24/ME 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS50-24/ME 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS100-24/ME 108 24V / 4.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS150-24/ME 156 24V / 6.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS30-48/ME 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS50-48/ME 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS100-48/ME 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
HWS150-48/ME 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP