Pourvus de l'interface PMBus™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJB de 60 A de type POL sont très flexibles et peuvent être programmables par l'utilisateur. Mesurant tout juste 26,8 x 24,1 mm, le iJB fonctionne au moyen d'un bus de 8 à 14 V et peut être programmé pour fournir des tensions de sortie de 0,6 V à 2 V. La commande adaptative numérique offre un grande stabilité même sur charge capacitive, le tout sans composants en boucle externe.