Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PC

DC-DC Converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: CC-E  CC-P-E  
PC

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP