Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

KWS (Legacy)

5W - 15W Compact AC-DC PCB-Mount Power Supplies
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
KWS (Legacy)

Éprouvés et performants, les blocs d'alimentation à sorties simple KWS ne nécessitent aucun raccordement à la terre en raison de leur double isolation. Disponible avec des niveaux de puissance de 5 W, 10 W et 15 W, cette série couvre les tensions de sortie de 5 V, 12 V et 15 V.

Caractéristiques

  • Ultra-small and Lightweight
  • Low Cost
  • Input Voltage Range: 85-265VAC
  • Complies with UL1950, CSA 22.2, EN60950
  • EMC meets VCCI, FCC, VDE Class 'A', VDE Class 'B' with external X capacitor

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
KWS 5-5 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 10-5 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 5-12 5.4 12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 10-12 10.8 12V / 0.9A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 15-12 15.6 12V / 1.3A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 5-15 5.25 15V / 0.35A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 10-15 10.5 15V / 0.7A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
KWS 15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Éprouvés et performants, les blocs d'alimentation à sorties simple KWS ne nécessitent aucun raccordement à la terre en raison de leur double isolation. Disponible avec des niveaux de puissance de 5 W, 10 W et 15 W, cette série couvre les tensions de sortie de 5 V, 12 V et 15 V.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP